Godkjennelse
Utgangssignal
Måleområde
Utgangssløyfematet temperaturmåleomformer, to universalinnganger til termoelementer, motstands- og spenningsgiver, HART-kommunikasjon, kan konfigureres, kan installeres i sone 2, SIL 2/3
Utgangssløyfematet temperaturtransmitter overfører opptil to sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra motstands- og spenningsgivere via HART-kommunikasjon eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL 2/3, egensikkerhet, skrutilkobling.
Utgangssløyfematet temperaturmåleomformer, to universalinnganger til termoelementer, motstands- og spenningsgiver, HART-kommunikasjon, kan konfigureres, kan installeres i sone 2, SIL 2/3
Utgangssløyfematet temperaturtransmitter overfører opptil to sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra motstands- og spenningsgivere via HART-kommunikasjon eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL 2/3, egensikkerhet, push-in-tilkobling.
Utgangssløyfematet temperaturmåleomformer, to universalinnganger til termoelementer, motstands- og spenningsgiver, HART-kommunikasjon, kan konfigureres, kan installeres i sone 2, SIL 2/3. Skrutilkobling, bestillingskonfigurering
Den utgangssløyfematede hodetransmitteren overfører opptil to sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra motstands- og spenningsgivere via HART-kommunikasjon eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL2/3
Den utgangssløyfematede hodetransmitteren overfører opptil to sensorsignaler fra RTD- og TC-sensorer samt fra motstands- og spenningsgivere via HART-kommunikasjon eller 4 ... 20 mA, konfigurerbar. SIL 2/3, egensikkerhet.
Utgangssløyfematet prosessvisning med HART-kommunikasjon i felthuset
Ex i - utgangssløyfematet prosessvisning med HARTR-kommunikasjon i felthuset, kan benyttes opptil sone 1.
Utgangssløyfematet prosessvisning med HART-kommunikasjon for automatikkskapmontering
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på