Produktliste Multiplekser for HART-signaler

Filter

11 resultater

facetDefinition[facetId=PIM_FAC_APPROVAL_CBX_STR, helpText=, helpImageUrl=]

Godkjennelse

HART-multiplekser - MACX MCR-S-MUX - 2865599

El.nr.: 4502742

HART-multiplekser for online-konfigurering og -diagnostikk av HART-egnet feltutstyr og kontinuerlig dokumentasjon av prosessvariablene og tilstandene med en PC eller et managementsystem, for montering på NS 35/7,5 eller NS 32

HART-overføringskort - MACX MCR-S-MUX-TB - 2308124

HART-overføringskortet brukes til å kjøre HART-multiplekser MACX-MCR-S-MUX. Signalene som kommer fra de HART-egnede signalomformerne legges på overføringskortets klemlist og overføres til multiplekseren via en FLK.

HART-Ethernet-multiplekser - GW PL ETH/UNI-BUS - 2702233

Ethernet-hodestasjon for modulær gateway med Modbus TCP, PROFINET, HART IP, FDT/DTM. Støtter fem utvidelsesmoduler.

HART-Ethernet-multiplekser - GW PL ETH/BASIC-BUS - 2702321

Ethernet-hodestasjon for modulær gateway med Modbus TCP, HART IP, FDT/DTM. Støtter fem utvidelsesmoduler.

Protokollomformer - GW PL HART4-BUS - 2702234

4-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling

Protokollomformer - GW PL HART4-R-BUS - 2702879

4-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling og 250 Ω indre motstand for inngang

Protokollomformer - GW PL HART8-BUS - 2702235

8-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling

Protokollomformer - GW PL HART8-R-BUS - 2702880

8-kanals HART®-tilleggsmodul med skrutilkobling og 250 Ω indre motstand for inngang

Protokollomformer - GW PL HART8+AI-BUS - 2702236

8-kanals HART®-tilleggsmodul med analog loop-tilførsel og skruetilkobling

Protokollomformer - GW PL DIO4-BUS - 2702237

Modul for 4-kanals digitalinngang og 4-kanals digitalutgang med skruetilkobling.

11 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk