Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Avisolerings- og krympeautomater: to funksjoner i én enhet

Avisolerings- og krympeautomater

To funksjoner i én enhet: med avisolerings- og krympeautomatene avisolerer og krymper du ledere raskt og sikkert i en og samme arbeidsprosedyre. Den kompakte avisolerings- og krympeautomaten CF 3000 bearbeider endehylser i båndmateriellutførelse. For behandling av større mengder velger du den robuste verktøyautomaten CF 1000. Med den mobile avisolerings- og krympeautomaten tar det kun to sekunder å konfeksjonere lederne.

Dine fordeler

  • Enkel oppstart via Plug-and-Play
  • Minimal syklustid fordi delprosesser er tilpasset hverandre
  • Rask endring av tverrsnitt grunnet modulær byggeform
  • Opptil 75 % tidsbesparelse med Crimphandy takket være sammenslåing av arbeidstrinn og meget enkel betjening
Bærbar avisolerings- og krympeautomat CF 3000

Avisolerings- og krympeautomat CF 3000 Kompakt og bærbar for båndmateriell

For mobil bruk benyttes den kompakte avisolerings- og krympeautomaten CF 3000. Med denne komponenten bearbeider du isolerte endehylser i rullmateriellutførelse på tverrsnittsområder fra 0,25 til 2,5 mm² både raskt og sikkert. I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og deretter presset med endehylse.

Det tar bare ett minutt å justere automaten til forskjellige tverrsnitt. Med sin kompakte og lette byggeform kan avisolerings- og krympeautomaten CF 3000 tas i bruk også på forskjellige arbeidsplasser.

Avisolerings- og krympeautomat CF 1000 for behandling av større mengder

Avisolerings- og krympeautomat CF 1000 Robust og stasjonær for bulkmateriell

For bearbeiding av større mengder ledere med isolerte endehylser på tverrsnittsområdet opptil 10 mm² benyttes den stabile og robuste avisolerings- og krympeautomaten CF 1000.

I én og samme arbeidsprosedyre blir lederen avisolert og deretter presset med endehylse. Med denne automaten behandler du opptil 1 200 ledere pr. time. Med sin modulære byggeform tillates omstillinger til forskjellige tverrsnitt. Den integrerte måleren gir deg oversikt over mengdene.

Avisolering og krymping på to sekunder med den mobile avisolerings- og krympeautomaten

Mobil avisolerings- og krympeautomat Avisolere og krympe på under to sekunder

Klassisk bearbeiding av ledere omfatter to arbeidstrinn, to verktøyer og god tid. Vår mobile avisolerings- og krympeautomat, Crimphandy, revolusjonerer denne prosessen: Kun ett verktøy, ett arbeidstrinn og opptil 75 % tidsbesparelse.

Den mobile avisolerings- og krympeautomaten er et håndapparat for avisolering av ledere og krymping av endehylser i en og samme arbeidsprosedyre, som er unnagjort på under to sekunder. Automatiske overvåkingsfunksjoner sørger for uforandret gode krymperesultater.

En leder bearbeides med den mobile avisolerings- og krympeautomaten
Mobil avisolerings- og krympeautomat viser feilmelding via LED
Batteriet til mobil avisolerings- og krympeautomat ble tatt ut
Isolerte endehylser i rødt ligger i åpnet magasin til den mobile avisolerings- og krympeautomaten
Mobil avisolerings- og krympeautomat med oppsamlingsbeholder til isolasjonsrester
Kutting av ledere med CRIMPHANDY CUTTER
En leder bearbeides med den mobile avisolerings- og krympeautomaten

Den automatiske avisolerings- og krympefunksjonen forenkler betjeningen av enhetene: Før inn den ubehandlede lederen, avisoler og krymp automatisk, ferdig.

Den mobile avisolerings- og krympeautomaten viser driftstilstanden til enhver tid ved hjelp av fargede lysdioder. Betjeningselementer finnes kun for inn- og utkobling og for å tilbakestille enheten.

Mobil avisolerings- og krympeautomat viser feilmelding via LED

Den mobile avisolerings- og krympeautomaten er utstyrt med et kapasitivt sensorsystem som registrerer tverrsnittene på lederne som er ført inn. Ledere som ikke måtte passe, gjenkjennes automatisk, og man unngår feilkrymping. Feilen vises via en lysdiode.
Det garanterer krymperesultater i høy kvalitet. Deres kvadratiske krymping kan brukes for alle tilkoblingspunkter og klemmesjakter. Uttrekkskreftene ligger over påkrevde standardkrav.

Batteriet til mobil avisolerings- og krympeautomat ble tatt ut

Utførelse av arbeid i eller på automasjonsskapet bør ikke bli begrenset av utstyrskabler eller slanger. Den mobile avisolerings- og krympeautomaten har et lett utskiftbart litiumionbatteri med høy kapasitet som kan benyttes til opptil 2 000 krympeprosedyrer. Det gjør det mobile håndapparatet driftsklart i mange dager. Hurtigladeapparatet som følger med, lader opp batteriet til full kapasitet på kun én time.

Isolerte endehylser i rødt ligger i åpnet magasin til den mobile avisolerings- og krympeautomaten

Den mobile avisolerings- og krympeautomaten har et integrert magasin for ledningshylser i form av remser. Flere ledere kan krympes etter hverandre uten avbrudd takket være den automatiske tilføringen.

Mobil avisolerings- og krympeautomat med oppsamlingsbeholder til isolasjonsrester

Den mobile avisolerings- og krympeautomaten har en lett avtagbar oppsamlingsbeholder til isolasjonsrester. Det gir rene arbeidsomgivelser. Enheten kan dermed brukes inne i automasjonskap.

Kutting av ledere med CRIMPHANDY CUTTER

Med CRIMPHANDY CUTTER kutter du ledere fra 0,5 til 1,5 mm² praktisk til korrekt lengde. Dette praktiske produktet monteres rett på Crimphandy raskt og helt ukomplisert.

Rask bearbeiding av ledere med Crimphandy

Med vår Crimphandy får du både mobiliteten til et håndverktøy og effektiviteten til en verktøyautomat.
En trinn-for-trinn-veiledning for idriftsetting og betjening av den mobile avisolerings- og krympeautomaten finner du i vår videoveiledning.