Proxy for PROFINET-RT, PROFIBUS-proxy med integrert switch med fire porter, brukes kun med PC WorX
I/O-koblingsmodul (gateway) for et INTERBUS-system og et PROFIBUS-DP-system, 24 V DC, beskyttelsesgrad IP20
I/O-koblingsmodul (gateway) for PROFIBUS-DP-systemer, optiske fibre og DSUB9, 24 V DC, beskyttelsesgrad IP20
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFIBUS DP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på