Engineering-programvareplattform for automatiseringskontrollere fra Phoenix Contact. PLCnext Engineer er IEC 61131-3-kompatibel og kan lastes ned gratis under Downloads. Funksjonene kan utvides med Add-ins (kostnadspliktige). Åpne i den forbindelse lisenskonfiguratoren via knappen "Konfigurere".
PLS-programmeringsprogram
Velg nyskapende PLS-programmeringsprogram når du skal programmere automasjonen. Fra driver til OPC og helt til fleksibel programplattform for de komplette engineeringoppgavene dine: Her finner du velegnet programmeringsprogram til PLS-en din.
AX OPC SERVER, kommunikasjonsgrensesnitt for OPC-egnet visualisering med PC WORX-baserte styringer.
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX PRO lisens, inneholder alle fem IEC-språk, med MSFC-compiler, maks. 128 KByte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
CmDongle for lagring av lisenser for forskjellige programvareprodukter
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. ti modulære småkontrollere (AXC 1xxx eller ILC 1x1)
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. 25 kontrollere
Softwarepakke for PC-baserte automatiseringsløsninger, PC WORX BASIC lisens, inneholder alle fem IEC-språk, uten MSFC-compiler, maks. 2048 Byte inn- og utgangsdata, versjonsspesifikk lisensnøkkel
OPC UA-server for kommunikasjon med maks. 200 styringer
Programmeringsprogramvare for INTERBUS-Safety-systemer og PROFIsafe-styringer fra Phoenix Contact, med grafisk grensesnitt i henhold til IEC 61131-3 på språkene funksjonsblokk (FBS), ladder (KOP) og strukturert tekst (ST).
Fra tilhørende PLCopen-biblioteker (Basic_SF, MatHandling_SF, Muting_SF, SafeMode_SF og TwoHand_SF) kan alle bibliotekene benyttes pr. prosjekt.
Programvare-add-on for implementering og utførelse av MATLAB/Simulink-modeller på Remote Field og Axioline Controllere