Produktliste displayholder DCS

Filter

26 resultater

Elektronikkhus - DCS 5,7 M C O C 1 7035 - 2203172

Displayhus 5,7" lysegrått, vindu i midten, jevn front, består av to halvskåler, fire deksler på forsiden med skruer

Elektronikkhus - DCS 5,7 M C O BP C 7035 - 2203173

Displayhus 5,7" lysegrått, vindu i midten, jevn front, til batteripakke, består av to halvskåler med skruer og batteripakkekontakter

Elektronikkhus - DCS 5,7 M 1F RL W C 7035 - 2203174

Displayhus 5,7" lysegrått, består av to halvskåler med skruer, vindu i midten. Front fordypet 1,1 mm, tastaturflater fordypet på høyre og venstre side for vegginstallering

Elektronikkhus - DCS 5,7 L 1F R BP 1 7035 - 2203175

Displayhus 5,7", lysegrått, består av to halvskåler, fire deksler på forsiden med skruer og batteripakkekontakter, vindu på venstre side. Front fordypet 1,1 mm, tastaturflate på høyre side, fordypet for batteripakke

Elektronikkhus - DCS 5,7 L 1F R W C 7035 - 2203176

Displayhus 5,7" lysegrått, består av to halvskåler med skruer, vindu på venstre side. Front fordypet 1,1 mm, tastaturflate på høyre side fordypet for vegginstallering

Elektronikkhus - DCS 7 M C O C 1 7035 - 2203183

Displayhus 7" lysegrått, vindu i midten, jevn front, består av to halvskåler, fire deksler på forsiden med skruer

Elektronikkhus - DCS 7 M C O BP C 7035 - 2203184

Displayhus 7" lysegrått, vindu i midten, jevn front, til batteripakke, består av to halvskåler med skruer og batteripakkekontakter

Elektronikkhus - DCS 15 M C O C C 7035 - 2203189

Displayhus 15" lysegrått, vindu i midten, jevn front, består av to halvskåler med skruer

Elektronikkhus - DCS 15 M C O SLV C 7035 - 2203190

Displayhus 15" lysegrått, vindu i midten, jevn front, med lufteslisser, åpning til tilkoblingsteknikk-vinkelplate og VESA-opptak, består av to halvskåler med skruer

Elektronikkhus - DCS 15 M C O S C 7035 - 2203191

Displayhus 15" lysegrått, vindu i midten, jevn front, med åpning til tilkoblingsteknikk-vinkelplate som består av to halvskåler med skruer

26 Resultater

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk