Godkjennelse
Nettverksgrensesnitt
Tilkoblingstype
Overføringsmedium
Overføringslengde
Bølgelengde
FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet™, CAN, CANopen® til 1000 kbit/s, sluttutstyr, grensesnitt: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x FO (B-FOC), 850 nm, til PCF-/glassfiber (Multimode)
FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet™, CAN, CANopen® til 1000 kbit/s, T-kobler, grensesnitt: 1 x CAN, 1 x alarm, 2 x FO (B-FOC), 850 nm, til PCF-/glassfiber (Multimode)
Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet™, CAN, CANopen® opptil 800 kbit/s, basismodul, grensesnitt: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x optiske fibre (FSMA), 660 nm, for polymer-/PCF-fiberkabel
FO-omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet, CAN, CANopen® til 800 kbit/s, tilleggs-/redundansmodul, grensesnitt: 1x FO (FSMA), 660 nm, for polymer-/PCF-fiberkabel
Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet™, CAN, CANopen® opptil 800 kbit/s, basismodul, grensesnitt: 1 x CAN, 1 x alarm, 1 x optiske fibre (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)
Fiberoptisk omformer med integrert optisk diagnostikk, for DeviceNet™, CAN, CANopen® opptil 800 kbit/s, tilleggs-/redundansmodul, grensesnitt: 1 x optiske fibre (BFOC), 850 nm, for PCF-/glassfiberkabel (multimodus)
Modulær repeater for potensialskille og økt rekkevidde for DeviceNet/SDS/CANopen, dataoverføringshastighet opptil 1 Mbit/s. Potensialskille i høy kvalitet mellom grensesnittene, skinnemonterbar, forsyning 24 V DC
Multimode fiberoptisk omformer til bruk sammen med stasjonen FB-HSB-DP/PA. Denne optisk fiber-modulen muliggjør lengre avstander mellom FB-HSB-DP/PA-stasjoner, reduserer støy og tillater flere topologier samt ringredundans.
Singlemode fiberoptisk omformer til bruk sammen med stasjonen FB-HSB-DP/PA. Denne optisk fiber-modulen muliggjør lengre avstander mellom FB-HSB-DP/PA-stasjoner, reduserer støy og tillater flere topologier samt ringredundans.
"$pageName" på