PLC logic Stand-Alone-modul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling
Programmerbare logikkmoduler/styrereleer
På markedet for logikkmoduler, også kalt styrereleer, kombinerer PLC logic for første gang logikk-, grensesnitt- og feltforbindelsesnivåer i en felles løsning. Dermed kan du koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system. Avhengig av behov kan du kombinere logikkmodulen med passende rele- og analogmoduler. Den modulære oppbyggingen åpner for mange bruksmuligheter.
PLC logic-basismodul med RS-485-tilkobling for Modbus/RTU-kommunikasjon, med 16 I/O-er, pluggbar på 8 digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssing, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling
PLC logic startsett 3, består av pluggbar Stand-alone-logikkmodul (SAM2), åtte releutgangsklemmer med push-in-tilkobling (250 V AC/DC, maks. 6 A) og mikro-USB-programmeringskabel
Analog inngangsmodul for PLC logic-logikkmoduler (kun generasjon 2), 1-kanals, signaltype (4 mA – 20 mA, 0 mA – 20 mA, 0 V – 10 V, 2 V – 10 V) kan konfigureres med DIP, push-in-tilkobling
PLC logic sett, består av pluggbar basis-logikkmodul (BM2) og åtte releklemmer med push-in-tilkobling (1 vekselkontakt, 250 V AC/DC, maks. 6 A)
PLC logic basismodul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan utvides til 48 I/O-er, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling
Analog utgangsmodul for PLC logic-logikkmoduler (kun generasjon 2), 1-kanals, signaltype (4 mA – 20 mA, 0 mA – 20 mA, 0 V – 10 V, 2 V – 10 V) kan konfigureres med DIP, push-in-tilkobling
PLC-INTERFACE for inngangsfunksjoner ved PLC logic, med push-in-tilkobling og pluggbart miniatyr-solid-state-relé, monteres på monteringsskinne, en N/O, inngang 24 V DC
PLC logic-tilleggsmodul med 16 I/O-er, for pluggbar tilkobling på åtte PLC-INTERFACE-klemmer for utvidelse av basismodulen (maksimalt to tilleggsmoduler kan kobles til en basismodul), push-in-tilkobling
Datakabel for RS-232-kommunikasjon mellom logikkmoduler PLC logic og berøringsskjermer i enhetsserien BTP 2000. Kabellengde 2 m
Logikkmoduler: Oversikt over systemet
Logikkmoduler: Komponentene i logikkrelesystemet
Fordi man kan velge blant forskjellige moduler, kan systemet utvides fleksibelt. I tillegg til basismodulen finnes det dermed også tilleggsmoduler for mer komplekse oppgaver. For hver logikkmodul kan åtte PLC-INTERFACE-klemmer velges etter behov. Registrer og koble opptil 48 I/O-signaler med en basismodul og to tilleggsmoduler.
1. basismodul
Pr. basismodul behandler PLC logic 16 I/O-signaler på kun 50 mm byggbredde.
2. tilleggsmoduler
Forbindelsen mellom basis- og tilleggsmodul etableres uten bruk av verktøy, via integrerte pluggforbindere.
3. minnemodul
Sikring av programmer eller enkel overføring av programmer til andre enheter.
4. rele- og analogmoduler
Den modulære oppbyggingen med de mest forskjellige rele- og analogmoduler muliggjør kanalspesifikk montering av utstyr.
5. PLC logic app
Enkle og raske parametertilpasninger og overvåking via app for iOS og android. Med appen og tilhørende Bluetooth-adapter får du raskt og trådløst tilgang til prosessdata.
Dine fordeler ved styrereleer
- Høy tilgjengelighet grunnet pluggbare koblingselementer
- Fleksibel kombinasjon: Hver kanal kan utstyres individuelt som inn- eller utgang med rele- eller analogmoduler for hvert applikasjonskrav
- Effektiv kabling takket være push-in-tilkoblingsteknikk og spesialvarianter for sensor- hhv. aktuatorkabling
- Lettforståelig programvare gjør det enkelt å omsette prosjektene i praksis
- Trådløs betjening og overvåking ved hjelp av Bluetooth-adapter og PLC logic-app
- Det programmerbare logikkrelesystemet er en del av COMPLETE line-systemet
Nye produkter
Meget kompakte, nettorganiserbare logikkmoduler
Rask Modbus/RTU-tilkobling
Med nettorganiseringen via RS-485-Modbus/RTU implementeres de smarte PLC logic enkelt i overordnede kontrollere. Desentral Remote I/O-tilgang til prosessdata samt drifts- og feilmeldinger i PLC logic etableres både raskt og pålitelig.
Viktigste egenskaper
- Enkel nettverksinnstilling via Web-based Management (WBM)
- Terminering og biasing
- Broadcast-funksjoner
- Enkel nettorganisering grunnet Modbus/RTU via RS-485
- Desentrale styrefunksjoner opprettholdes også ved svikt i kommunikasjonen
- Push-in-tilkoblingsteknikk
Dine fordeler
- Høy tilgjengelighet grunnet pluggbare koblingselementer og desentral kontrollerfunksjonalitet
- Individuell kombinasjon som inn- eller utgang med rele- eller analogmoduler pr. kanal gir optimal fleksibilitet
- Lettforståelig programmering gjør det enkelt å omsette prosjektene i praksis
- Rask nettorganisering grunnet Modbus/RTU via RS-485