Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

Logikkmoduler - meget kompakt styring og kobling

Programmerbare logikkmoduler/styrereleer

På markedet for logikkmoduler, også kalt styrereleer, kombinerer PLC logic for første gang logikk-, grensesnitt- og feltforbindelsesnivåer i en felles løsning. Dermed kan du koble og styre I/O-signaler med kun et eneste, kompakt system. Avhengig av behov kan du kombinere logikkmodulen med passende rele- og analogmoduler. Den modulære oppbyggingen åpner for mange bruksmuligheter.

Go to Product Detail Page for item 2907443
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Kontroller
PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 - Kontroller
2907443
Electrical Number: 4506185

PLC logic Stand-Alone-modul, generasjon 2, med 16 I/O-er, pluggbar på åtte digitale eller analoge PLC-INTERFACE-klemmer, kan ikke utvides, sanntidsur, mikro-USB-bøssingpluggforbinder, feste for ekstern minnemodul og Bluetooth-adapter, push-in-tilkobling

Go to Product Detail Page for item 2906917
PLC-APT-UI-IN - Analogmodul
PLC-APT-UI-IN - Analogmodul
2906917
Electrical Number: 4506182

Analog inngangsmodul for PLC logic-logikkmoduler (kun generasjon 2), 1-kanals, signaltype (4 mA – 20 mA, 0 mA – 20 mA, 0 V – 10 V, 2 V – 10 V) kan konfigureres med DIP, push-in-tilkobling

Go to Product Detail Page for item 2906921
PLC-APT-UI-OUT - Analogmodul
PLC-APT-UI-OUT - Analogmodul
2906921
Electrical Number: 4506184

Analog utgangsmodul for PLC logic-logikkmoduler (kun generasjon 2), 1-kanals, signaltype (4 mA – 20 mA, 0 mA – 20 mA, 0 V – 10 V, 2 V – 10 V) kan konfigureres med DIP, push-in-tilkobling

Logikkmoduler: Oversikt over systemet

Logikkmoduler: Komponentene i logikkrelesystemet

Logikkmoduler: Komponentene i logikkrelesystemet

Fordi man kan velge blant forskjellige moduler, kan systemet utvides fleksibelt. I tillegg til basismodulen finnes det dermed også tilleggsmoduler for mer komplekse oppgaver. For hver logikkmodul kan åtte PLC-INTERFACE-klemmer velges etter behov. Registrer og koble opptil 48 I/O-signaler med en basismodul og to tilleggsmoduler.

1. basismodul
Pr. basismodul behandler PLC logic 16 I/O-signaler på kun 50 mm byggbredde.

2. tilleggsmoduler
Forbindelsen mellom basis- og tilleggsmodul etableres uten bruk av verktøy, via integrerte pluggforbindere.

3. minnemodul
Sikring av programmer eller enkel overføring av programmer til andre enheter.

4. rele- og analogmoduler
Den modulære oppbyggingen med de mest forskjellige rele- og analogmoduler muliggjør kanalspesifikk montering av utstyr.

5. PLC logic app
Enkle og raske parametertilpasninger og overvåking via app for iOS og android. Med appen og tilhørende Bluetooth-adapter får du raskt og trådløst tilgang til prosessdata.

Dine fordeler ved styrereleer

  • Høy tilgjengelighet grunnet pluggbare koblingselementer
  • Fleksibel kombinasjon: Hver kanal kan utstyres individuelt som inn- eller utgang med rele- eller analogmoduler for hvert applikasjonskrav
  • Effektiv kabling takket være push-in-tilkoblingsteknikk og spesialvarianter for sensor- hhv. aktuatorkabling
  • Lettforståelig programvare gjør det enkelt å omsette prosjektene i praksis
  • Trådløs betjening og overvåking ved hjelp av Bluetooth-adapter og PLC logic-app
  • Det programmerbare logikkrelesystemet er en del av COMPLETE line-systemet

Nye produkter

PLC logic med Modbus/RTU-tilkobling på monteringsskinnen

Meget kompakte, nettorganiserbare logikkmoduler

Rask Modbus/RTU-tilkobling

Med nettorganiseringen via RS-485-Modbus/RTU implementeres de smarte PLC logic enkelt i overordnede kontrollere. Desentral Remote I/O-tilgang til prosessdata samt drifts- og feilmeldinger i PLC logic etableres både raskt og pålitelig.

Viktigste egenskaper

  • Enkel nettverksinnstilling via Web-based Management (WBM)
  • Terminering og biasing
  • Broadcast-funksjoner
  • Enkel nettorganisering grunnet Modbus/RTU via RS-485
  • Desentrale styrefunksjoner opprettholdes også ved svikt i kommunikasjonen
  • Push-in-tilkoblingsteknikk

Dine fordeler

  • Høy tilgjengelighet grunnet pluggbare koblingselementer og desentral kontrollerfunksjonalitet
  • Individuell kombinasjon som inn- eller utgang med rele- eller analogmoduler pr. kanal gir optimal fleksibilitet
  • Lettforståelig programmering gjør det enkelt å omsette prosjektene i praksis
  • Rask nettorganisering grunnet Modbus/RTU via RS-485