Godkjennelse
Material
Kabeldiameter
Lengde tilkoblingsgjenge
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 6,5 mm ... 14 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Spesialstål 316L, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 6,5 mm ... 14 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M20 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 11,1 mm ... 20 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Spesialstål 316L, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 11,1 mm ... 20 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M25 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 17 mm ... 26,3 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Spesialstål 316L, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 17 mm ... 26,3 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M32 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 23,5 mm ... 32,2 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M40 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Spesialstål 316L, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 23,5 mm ... 32,2 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M40 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Messing, forniklet, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 35,6 mm ... 44,1 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M50 x 1,5, farge: sølvfarget
Kabelnippel, materiale skruforbindelse: Spesialstål 316L, anvendelse: Ex, kabelytterdiameter 35,6 mm ... 44,1 mm, skjerming: nei, tilkoblingsgjenge: M50 x 1,5, farge: sølvfarget
"$pageName" på