Kabelstrekk og kabelbeskyttelse sørger for orden og sikkerhet.

Kabelføring og kabelbeskyttelse

For å oppnå en oversiktlig og strukturert kabelføring kan du velge mellom forskjellige kabelkanaler, ledningsstrekksystemer og kabelstrips. For at kablene dine skal være ytterligere beskyttet mot ytre påvirkninger som bl. a. værforholdene, kan du bruke de forskjellige beskyttelsesslangene som kabelbeskyttelse. Dermed får du bedre oversikt og større sikkerhet ved kabelstrekkingen.

Dine fordeler

  • Oversiktlig og strukturert kabelføring
  • Spar tid med enkel og fleksibel installasjon
  • Pålitelig beskyttelse mot ytre påvirkninger
  • Den rette løsningen for alle behov takket være et omfattende produktutvalg
  • Kan benyttes i alle bransjer og industrier grunnet omfattende godkjenninger

Ledningsstrekksystem for strukturert kabelføring

CGS ledningsstrekksystem er egnet for oversiktlig og strukturert kabelføring til skapdøren eller den svingbare monteringsplaten. Takket være en enkel svingarm blir ledere og kabler verken knekt eller klemt fast når automasjonsskapet åpnes og lukkes.

Montering av CGS-kabelføring
Enkel kabelføring med CGS ledningsstrekksystem
Ledningsstrekksystem med strekkavlastning
Montering av CGS-kabelføring

Ledningsstrekksystemet CGS gjør konstruksjonen enklere, da det kan planlegges og gjengis i CAD-systemet, i motsetning til kabelslangene. Kabellengder er dermed predefinert og kan også planlegges. Rask og enkel montering grunnet integrert flens med strekkavlastning.

Enkel kabelføring med CGS ledningsstrekksystem

CGS ledningsstrekksystem sparer deg for tid når du skal legge kabler. Det patenterte dreieleddet åpnes enkelt og raskt, som gjør at prefabrikkerte ledere kan strekkes gjennom eller føres inn i ettertid, uten at verktøy må benyttes. Med kun ett CGS-ledningsstrekksystem legges opptil 100 x 1,5 mm²-ledere til automasjonskapdøren.

Ledningsstrekksystem med strekkavlastning

Ledningsstrekksystemets integrerte strekkavlastning sikres med vanlige kabelstrips. Ekstra strekkavlastning er ikke nødvendig. Ledningsstrekksystemet ble konstruert for bruk med standardledninger. Dette oppnås med store bøyeradier og definerte bevegelser. CGS ble utstyrt med 100 x 1,5 mm² ledninger (H05Z-K) samt datakabler (Ethernet-kabel kat. 5), og flyttet 2000 ganger opp og igjen. I den forbindelse ble ingen skader på lederne fastslått.

Kabelkanaler for oversiktlig ledningsstrekk

Skap orden med ledningsstrekk

Kabelkanaler for oversiktlig ledningsstrekk

Kabelkanaler skaper orden i automasjonskapet. For å koble til de ulike komponentene i automasjonsskapet kreves det mange forskjellige kabler og ledere. For at installatørene likevel skal beholde god oversikt og komme problemfritt frem til alle tilkoblingspunkter, bidrar kabelkanaler til å holde og bygge opp automasjonsskap absolutt oversiktlig.

Fest den installerte stigen med wireholderklemmer
Lamellær kabelkanalstruktur
Avtakbart deksel for kabelkanal
Stasjonære profilskjærere
Kabelkanalsaks
Fest den installerte stigen med wireholderklemmer

De perforerte universalklemmene gjør det mulig å holde ledere og kabler sikkert fast i kabelkanalen. Klemmene klikkes ganske enkelt på siden av stengene etter behov.

Lamellær kabelkanalstruktur

De lamellære ledningskanalstengene kan enkelt brytes ut. Dette gjør det enkelt å mate ledere med større tverrsnitt og forhåndsmonterte kabler og ledninger.

Avtakbart deksel for kabelkanal

Kabelkanaltappenes brede, skrå hoder gjør monteringen lett og får dekselet til å sitte perfekt. Hvis det er behov for å legge ledere og kabler senere, kan dekselet tas av raskt og enkelt.

Stasjonære profilskjærere

Bruk våre stasjonære profilskjærere til å skjære et bredt utvalg av kabelkanaler raskt, uanstrengt og nøyaktig. Lengden kan enkelt justeres med et stopp. Det inngraverte millimeter- og inch-området på måleskinnen er robust og kan avleses permanent. Sørg også for en ren og sikker arbeidsplass, ettersom kabelkanalskjærerne muliggjør spon- og gratfri skjæring. Når du slipper etterarbeid, for eksempel avgrading under saging, sparer du ekstra tid.

Til profilskjærerne våre
Kabelkanalsaks

Med kabelkanalkutteren CUTFOX kan du ikke bare klippe raskt og enkelt, men også sponfritt og uten etterarbeid. Den optimale vektarmoverføringen og en særegen skjærgeometri sørger for å gjøre anvendelsen så praktisk og så lite fysisk krevende som mulig.

Til kabelkanalskjæreren
Kabelbeskyttelsessystemer

Kabelbeskyttelsessystemer

Beskyttelsesslanger for kabelbeskyttelse

Det omfattende utvalget av plast- og metallrør tilbyr pålitelige løsninger for en rekke bruksområder opp til beskyttelsesklasse IP69K. Beskyttelsesslangene brukes til å beskytte kablene og tilrettelegger for enkel kabelbunting. Videre har kabelbeskyttelsen egnede nipler for husboringer og pluggforbindere som tåler høyere belastninger. Takket være de omfattende godkjenningene kan slangene brukes i alle sektorer og bransjer.

Beskyttelsesslangenipler
Kunststoffslanger
PVC- og PU-slanger
Slanger av metall
Spiralslanger
Sveiserobot med beskyttelsesslanger
Beskyttelsesslangenipler

I tillegg til kabelnippler tilbyr Phoenix Contact kabelnippler for beskyttelsesslanger for verktøyfri hurtigmontering med vibrasjonssikker, automatisk låsing. Disse er tilgjengelige med metriske eller Pg-gjenger, rette eller vinklede, laget av plast eller spesialstål.

Kunststoffslanger

Kunststoffslanger er motstandsdyktige mot olje, syre og løsemiddel. Materialene som benyttes er uten silikon, halogen og kadmium og finnes opptil beskyttelsesgrad IP69K og brennbarhetsklasse V0.

PVC- og PU-slanger

Plastslanger med myke PVC- eller PU-belagte fjærtrådspiraler er svært fleksible, svært robuste og beskyttet mot en lang rekke ekstreme miljøpåvirkninger. PU-slangene er olje- og bensinbestandige og er fri for silikon, halogen og kadmium.

Slanger av metall

Metallslanger av galvanisert stål eller spesialstål er vanntette og værbestandige. De er også egnet for bruk i Ex-områder i samsvar med EN 60079-14 og EN 61241-14.

Spiralslanger

Spiralslanger for enkel bunting og føring av ledninger og ledere gir beskyttelse ved lette mekaniske påkjenninger. De kan helt enkelt monteres i ettertid, og de enkelte ledningene og lederne kan føres ut på vilkårlige punkter.

Sveiserobot med beskyttelsesslanger

Kabelbeskyttelsessystemer fra Phoenix Contact oppfyller alle nødvendige standarder for å garantere absolutt sikkerhet selv under ekstreme forhold. Flammehemmende, kjemikaliebestandige og eksplosjonssikre versjoner er tilgjengelige for å dekke dine behov.

Kabelstrips i kunststoff

Kabelstrips

Kabelstrips

Kabelstrips er en rask og enkel måte å bunte sammen kabler og ledere på. I tillegg til standard kabelstrips i kunststoff har vår store portefølje spesielle kabelstrips for høye temperaturer samt for UV- og værbestandighet. Det finnes også kabelstrips i spesialstål for aggressive omgivelsesforhold. Videre finnes de detekterbare kabelstripsene for næringsmiddel-, kjemi- og farmasiindustrien.

Kabelbunt (uløselig)
Kabelstrips (løsbar)
Kabelstrips med festeøye
Kabelstripssokkel
Kabeldrill
Kabelbunt (uløselig)

De enkle kabelstripsene finnes i ulike materialer og dimensjoner. Bruk båndene til langvarig bundting og festing av kabelseler eller enkeltkabler. Kabelstripsene er tilgjengelige i plastversjon PA 6.6 eller i versjonene 1.4401/AISI 316 eller 1.4301/AISI 304 i rustfritt stål. Avhengig av modell varierer variantene når det gjelder strekkstyrke, temperaturområde eller UV-motstand.

Kabelstrips (løsbar)

PA 6.6 plastkabelbindere er også tilgjengelige i en avtakbar versjon i lengder på 200, 250 og 350 mm. De avtakbare kabelstripsene er spesielt godt egnet for midlertidig bundting og festing av kabelseler eller enkeltkabler. I tillegg til midlertidig bundling er båndene også egnet for langsiktig bundling.

Kabelstrips med festeøye

Kabelstripsene PA 6.6 med festeøye er først og fremst egnet til å feste kabler og ledningsnett. Etter buntingen kan båndene festes i hvilken som helst posisjon ved hjelp av en skrue. Dette betyr at du ikke er avhengig av omgivelsene eller spesielt tilbehør for å feste.

Kabelstripssokkel

Kabelbinderbasene gjør det enkelt å feste kabler og ledningsnett på en rekke ulike steder. Kabelbindersoklene er tilgjengelige for ulike monteringstyper og hullbredder.

Kabeldrill

Kabeldrillene er egnet for rask sammenbunting av enkeltkabler og kabelseler. I motsetning til kabelstrips kan kabeldriller åpnes og lukkes raskt og enkelt. Dette gjør det enkelt å fjerne og legge til nye kabler. Ulempen med boret er det statiske Design-in. Borene er bundet til en viss diameter på grunn av diameteren og bormekanismen.

Produktbrosjyre
Tilbehør til automasjonsskap

I produktbrosjyren vil du se det store variantmangfoldet til automasjonsskapets tilbehør. Tilbehøret sørger for beskyttelse og orden i og rundt automasjonsskapet. Videre bidrar stikkontakter og servicegrensesnitt til enkelt vedlikehold, service og diagnostikk.

Last ned brosjyren
Automasjonsskap med forskjellig tilbehør