UV-blekkskriver BLUEMARK E.CARD og UV LED-skriver BLUEMARK ID COLOR

UV-LED-skriver

Den innovative BLUEMARK E.CARD UV-blekkskriveren imponerer med sin effektive merking av kortmaterialer i plast og metall. BLUEMARK ID COLOR UV LED-skriveren gjør det mulig å skrive ut materialer i CMYK flerfargetrykk.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1506732
BLUEMARK E.CARD - Skrivere
BLUEMARK E.CARD - Skrivere
1506732

Monokrom UV-blekkstråleskriver, med automatisk materialbehandling, intuitiv brukerveiledning via skriverens display, datautveksling via OPC-UA-grensesnitt og merkeprogramvare, for merking av UC- og UCT-kort, UM-striper og metallmarkører.

Go to Product Detail Page for item 1003334
BLUEMARK ID - Skrivere
BLUEMARK ID - Skrivere
1003334

Monokrom skriver med UV-Inkjet-teknologi, integrert merkeprogramvare "MARKING system App". 7“ berøringsfargedisplay, for trykk av kunststoffskilt i UC-, UCT-, US- og UM-format samt metallskilt.

Dine fordeler

  • Optimal trykkvalitet og holdbarhet takket være herding med UV-lys
  • Tidsbesparende trykkprosess takket være automatisert materialbehandling
  • Egnet for behandling av store utskriftsvolumer og kontinuerlig industriell bruk
  • Intuitiv gjennomføring av omfattende trykkprosjekter med programvaren MARKING system
  • Utskrift av merkemateriell i svart-hvitt og i farger

Nye produkter

UV-blekk-kortskriver med lavt vedlikeholdsbehov

Effektiv UV-blekkskriver

Effektiv merking av kortmaterial

Kortskriveren BLUEMARK E.CARD imponerer med høy effektivitet og robuste merkeløsninger. Med et modulbasert blekkonsept gir UV-blekkskriveren, som krever lite vedlikehold, optimale utskriftsresultater på plast- og metallmaterialer.

Viktigste egenskaper

  • Monokrom UV-blekkskriver for kort
  • Termisk blekkskriverteknologi med UV-herding
  • Merking av UC- og UCT-kort, UM-strips og metallmarkører
  • Automatisk materialtilførsel
  • Grensesnitt: USB, Ethernet, Wi-Fi

Dine fordeler

  • Opptil 40 % tidsbesparelse takket være automatisert materialbehandling
  • Applikasjonsoptimalisert merking takket være modulært blekkonsept
  • Optimale trykkresultater takket være en innovativ kombinasjon av UV-LED-blekk og TIJ-teknologi
  • Enkel betjening takket være intuitiv brukerveiledning og effektive programvareløsninger
  • Lavt vedlikeholdsbehov takket være enkel utskifting av hele blekksystemet med blekkpatronen

Innovativ og effektiv
UV-blekkskriver

Med det nye BLUEMARK E.CARD kan du lage høykvalitets merkematerialer av plast og metall. Opplev denne ytterst effektive materialbehandlingen, de optimale utskriftsresultatene og det lave vedlikeholdsbehovet.

Mer informasjon
UV-blekkskriver BLUEMARK E.CARD
UV-blekkskriver BLUEMARK E.CARD med merkemateriell

BLUEMARK E.CARD Effektiv UV-blekkskriver

BLUEMARK E.CARD setter nye standarder innen industriell merking. Den imponerer med høy effektivitet og robuste etiketteringsløsninger. Takket være den innovative kombinasjonen av termisk blekkskriverteknologi og UV-LED-herdende blekk gir skriveren optimale utskriftsresultater på plast- og metallmaterialer. Regelmessig utskifting av blekkpatronen, inkludert skriverhodet, minimerer vedlikeholdskostnadene. Merkingsprogramvaren gjør det enkelt å planlegge og overvåke utskriftsjobbene dine. I tillegg gir skriverdisplayet deg all nødvendig informasjon om enheten og utskriftsstatus.

BLUEMARK ID COLOR med merkematerialer

BLUEMARK ID COLOR Fleksibel UV-LED-skriver

BLUEMARK ID COLOR UV LED-skriveren merker merkematerialer i monokrom og CYMK flerfargetrykk. Materialer i kort- og matteformat samt aluminiumsmerker skrives raskt og enkelt ut med denne allsidige skriveren. Takket være den svært motstandsdyktige UV-LED-teknologien er materialene umiddelbart motstandsdyktige mot flekker og riper og kan derfor tas i bruk med en gang. Betjeningen er intuitiv og tidsbesparende takket være den integrerte merkeprogramvaren eller ved å legge inn data direkte via skriverens fargeberøringsskjerm.