BLUEMARK E.CARD
Innovativ UV-blekkskriver
Tydelig merking av alle enheter, komponenter og strømkretser i et industrielt miljø byr på store utfordringer for produsenter av automasjonsskap og systemer. Standardene spesifiserer klare regler som må implementeres av de som er involvert i koblingsanlegg og anleggsteknikk for å beskytte mennesker og maskiner. IEC 61436-serien av standarder spesifiserer for eksempel sikkerhetskravene som skal oppfylles av lavspenningsbryterutstyr.
I tillegg spesifiserer standarden EN IEC 81346 hvordan et standardisert referansemerkesystem bør se ut i løpet av livssyklusen til et industrisystem. Den unike merkingen bidrar til å sikre at alle objekter i systemet kan identifiseres til enhver tid. Dette forenkler drift og vedlikehold av systemet og gjør det raskere å utføre service. Det finnes en rekke bruksspesifikke krav avhengig av bruksområdet for merkingen og de tilhørende miljøforholdene.
BLUEMARK E.CARD setter nye standarder innen industriell merking. Den imponerer med høy effektivitet og robuste etiketteringsløsninger. Takket være det modulære blekkonseptet gir UV-blekkskriveren optimale utskriftsresultater på plast- og metallmaterialer. Dette gjør den spesielt egnet for bruk i automasjonsskap og maskinteknikk.
Dine fordeler
- Opptil 40 % tidsbesparelse sammenlignet med UV-blekkskrivere med manuell materialbehandling
- Skriveren muliggjør svært effektive merkeprosesser og konsekvente merkeløsninger takket være et modulært blekkonsept
- Optimale trykkresultater på plast- og metallmaterialer takket være den innovative kombinasjonen av TIJ-teknologi og UV-LED-blekk
- Enkel betjening takket være intuitiv brukerveiledning via skriverens display og nettverksstøttet datautveksling via OPC UA-grensesnitt og merkeprogramvare
- Lavt vedlikeholdsbehov takket være enkel utskifting av hele blekksystemet med hver kassett
Høy effektivitet
UV-blekkskriveren behandler kortmaterialer ved hjelp av et automatisert korttransportsystem. Etter at du har lagt inn en bunke med materiale, mates kortene automatisk inn i utskriftsprosessen og stables slik at de kan tas ut etter utskrift. Usortert materiale gjenkjennes og merkes i henhold til det respektive trykkprosjektet. UV-blekkskriveren imponerer med sin kompakte design og sitt høye utskriftsvolum. Automatisert materialbehandling gir tidsbesparelser på opptil 40 % sammenlignet med trykkerier med manuell materialbehandling.
Merking av høy kvalitet
BLUEMARK E.CARD merker kortmaterialer med en innovativ kombinasjon av termisk blekkskriverteknologi (TIJ) og UV LED-hærdende blekk. TIJ-teknologien muliggjør høy utskriftsoppløsning. Ved hjelp av automatisert materialgjenkjenning finner skriveren en blekksammensetning som passer til grunnmaterialet, og skriver ut på materialet ved hjelp av spesifikke etiketteringsparametere. Det modulære blekkonseptet gir fine og skarpe skrifttyper. På grunn av den intensive herdingen av blekket med UV-lys, er merkingene flekk- og ripesikre og kjemikaliebestandige.
Applikasjonsoptimalisert merking
Bruksområdene for industriell merking spenner fra beskyttede automasjonsskap til maskiner og systemer der merkingen utsettes for kjemisk og mekanisk påvirkning. Takket være det modulære blekkonseptet gir BLUEMARK E.CARD optimale utskriftsresultater på plast- og metallmaterialer. Uansett hvilke krav du har til industriell merking, kombinerer BLUEMARK E.CARD spesielt høy effektivitet ved behandling av UCT-materialer (polykarbonat) og svært motstandsdyktig merking med UC-materialer (polyamid) og metalletiketter.
Lav vedlikeholdsinnsats
BLUEMARK E.CARD lager markeringer ved hjelp av termisk blekkskriverutskrift. Blekkpatronene består av et blekksystem og et skrivehode. Ved å bytte ut skrivehodet med kassetten regelmessig, gir skriveren konsekvent høy utskriftskvalitet og lite vedlikehold. Blekkpatronene kan oppbevares i oppbevaringsrommet når skriveren ikke er i bruk. Lagring av blekkpatronene forlenger holdbarheten og gjør at man unngår ekstra energiforbruk til regelmessige rengjøringsprosesser.
Enkel betjening
Med BLUEMARK E.CARD og MARKING systemets merkeprogramvare går det raskt og enkelt å gjennomføre omfattende trykkprosjekter. Du kan planlegge og overvåke utskriftsjobbene dine effektivt via det toveis OPC UA-kommunikasjonsgrensesnittet. Skriverens display gir deg også all nødvendig informasjon om enheten og utskriftsstatus.
Videoveiledninger Forklaring trinn for trinn
Oppdag videoveiledningene på YouTube-kanalen vår med nyttig informasjon og instruksjoner om hvordan du bruker UV-blekkskriveren. Bruk disse videoveiledningene som en rask starthjelp, og bli kjent med alle funksjonene i BLUEMARK E.CARD, trinn for trinn.