Godkjennelse
Feltbuss
PLC logic sett, består av pluggbar basis-logikkmodul (BM2) og åtte releklemmer med push-in-tilkobling (1 vekselkontakt, 250 V AC/DC, maks. 6 A)
PLC logic startsett 3, består av pluggbar Stand-alone-logikkmodul (SAM2), åtte releutgangsklemmer med push-in-tilkobling (250 V AC/DC, maks. 6 A) og mikro-USB-programmeringskabel
Forbindelseskabel, for å koble styringen til en PC for PC Worx og LOGIC+, USB A på mikro USB B, lengde 2 m.
Multifunksjonell minnemodul for INTERFACE-systemet. Konfigurasjonen lagres og kopieres på en enkel måte.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFIBUS DP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via CANopen®. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/RS-485. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via Modbus/TCP. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via DeviceNet™. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Gateway for tilkobling av opptil 32 INTERFACE-systemdeltagere til en overordnet styring via PROFINET. INTERFACE-systemdeltagerne tikobles Gatewayen via T-konnektor, som er vedlagt.
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.
Lukk
"$pageName" på