OPT-60DC/230AC/ 1 - Miniatyr-Solid-State-relé
2967963

Pluggbart miniatyr-solid-state-relé, effekt-solid-state-relé, en N/O, inngang 60 V DC, utgang 24-253 V AC / 0,75 A

Dette produktet forutsetter ytterligere produkter for drift. Nødvendig tilbehør

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Vibrasjons- og støtsikkerhet
RT III-tett (kan rengjøres)
Slitasjefri og med lang levetid
Koblingseffekt opptil 24 V DC / 5 A
Nullspenningsbryter ved AC-utgang
Kan loddes på kretskort