PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ
-
Solid-State-relémodul
2902970
Inngangs-solid-state-relé, overføringsfrekvens 100 kHz, med lysindikator og beskyttelseskobling i inn- og utgangskretsen, inngang 24 V DC, utgang 4-30 V DC / 50 mA
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | 100 kHZ inngangsoptokobler |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | II |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,14 W |
Testspenning (Inngang/utgang) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., inngang/utgang) |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V DC |
Merkestøtspenning | 0,5 kV |
Nominell inngangsspenning UN | 24 V DC |
Inngangsspenningsområde med hensyn til UN | 0,8 ... 1,2 |
Inngangsspenningsområde | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
Koblingsterskel 0-signal med utgangspunkt i UN | < 0,4 |
Koblingsterskel 1-signal med utgangspunkt i UN | > 0,8 |
Typisk inngangsstrøm ved UN | 6 mA |
Typisk innkoblingstid | 1,5 µs |
Typisk utkoblingstid | 2 µs |
Driftsspenningsindikator | LED gul |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse | |
Overspenningsbegrensning | > 33 V |
Overføringsfrekvens | 100 kHz |
Betegnelse | Utgangsdata |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type digitalutgang | elektronisk |
Utgangsspenningsområde | 4 V DC ... 30 V DC |
Varig grensestrøm | 50 mA |
Hvilestrøm | 4,3 mA |
Overspenningsbegrensning | > 35 V |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | < 0,5 V |
Utgangskobling | 3-leder, jordreferanse |
Beskyttelseskobling | Polaritetsbeskyttelse |
Overspenningsbeskyttelse |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -20 °C ... 60 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 75 °C |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Luft- og krypavstander mellom strømkretsene | |
Standarder/bestemmelser | DIN EN 50178 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2902970 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BC62 |
Produktnøkkel | DK6235 |
GTIN | 4046356702812 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 38,8 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 32,86 g |
Tolltariffnummer | 85364190 |
Opprinnelsesland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo