PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P
-
Solid-State-relémodul
2900397
PLC-INTERFACE til NAMUR-anvendelser, består av basisklemme PLC-BPT.../21 med push-in-tilkobling og integrert kobling, monteres på monteringsskinne NS 35/7,5, utgang plusskoblende, forsyningsspenning 24 V DC
Produktdetaljer
Produkttype | Solid-state-relemodul |
Produktserie | PLC-INTERFACE |
Anvendelse | NAMUR-nærhetsinitiatorer |
Driftsmodus | 100 % ED |
Isolasjonsegenskaper: Luft- og krypavstander | |
Isolering | Basisisolering |
Overspenningskategori | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Status for vedlikehold av data | |
Dato for siste vedlikehold av data | 15.09.2025 |
Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 0,34 W |
Luft- og krypavstander | |
Merkeisolasjonsspenning | 50 V DC |
Merkestøtspenning | 0,4 kV |
Styringsstrømkrets | |
Nominell inngangsspenning UN | 8,2 V DC ±10 % |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Tomgangsspenning | 8,2 V DC ±10 % |
Koblingspunkt | ≥ 2,1 mA (i ledende tilstand) |
≤ 1,2 mA (i sperrende tilstand) | |
6,3 mA ... 10 mA (ved kortslutning) | |
0 mA ... 0,35 mA (ved ledningsbrudd) | |
Koblingshysterese | ca. 0,2 mA |
Innvendig motstand | ca. 1 kΩ |
Ledningslengde | < 30 m |
Betegnelse | Signalutgang |
Kontaktutførelse | 1 N/O |
Type digitalutgang | elektronisk |
Nominell utgangsspenning | ≤ 100 mV (i ledende tilstand) |
UVN - UR; i sperrende tilstand | |
Varig grensestrøm | 50 mA |
Overføringsfrekvens | ca. 350 Hz |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 1,5 V (UR) |
Statusindikator | LED (grønn) |
Feilindikator | LED rød |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Betegnelse | Feilmeldingsutgang |
Nominell utgangsspenning | UVN - URest |
Varig grensestrøm | 50 mA |
Spenningsfall ved maks. varig grensestrøm | ≤ 2 V (URest) |
Feilindikator | LED rød |
Beskyttelseskobling | Overspenningsbeskyttelse; Suppressordiode |
Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
Avisoleringslengde | 10 mm |
Ledertverrsnitt entrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
Ledertverrsnitt flertrådet | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
0,2 mm² ... 2,5 mm² (Enkeltendehylse) | |
2x 0,5 mm² ... 1 mm² (TWIN-endehylse) | |
Ledertverrsnitt AWG | 26 ... 14 |
Bredde | 6,2 mm |
Høyde | 80 mm |
Dybde | 94 mm |
Farge | grå (RAL 7042) |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 (Hus) | V0 (Hus) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 50 °C |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
CE | |
Sertifikat | CE-samsvar |
Test for skadelig gass | |
Merking | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
EN 60068-2-60 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | Overensstemmelse med EMC-direktiv |
Luft- og krypavstander | |
Standarder/bestemmelser | IEC 60947-5-1 |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres uten avstand |
Monteringsposisjon | vilkårlig |
Artikkelnummer | 2900397 |
Pakkestørrelse | 10 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BD62 |
Produktnøkkel | DK6223 |
GTIN | 4046356506779 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 30,88 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 31,13 g |
Tolltariffnummer | 85369010 |
Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371604 |
ECLASS-15.0 | 27371604 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001504 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572 |
Kompatible produkter
Merk: Bruk av enkelte av tilbehørsdelene som er oppført nedenfor, kan begrense produktet.
-
FBST 500-PLC RD - Sammenhengende lask 2966786
-
FBST 500-PLC BU - Sammenhengende lask 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Sammenhengende lask 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Enkeltlask 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Enkeltlask 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Enkeltlask 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Enkeltlask 2967688
-
PLC-V8/FLK14/IN - Systemtilkobling 2296553
-
PLC-V8/FLK14/IN/M - Systemtilkobling 2304115
-
PLC-V8/D15S/IN - Systemtilkobling 2296074
-
PLC-V8/D15B/IN - Systemtilkobling 2296087
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Endehette 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15 CAP - Endehette 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
PLC-ATP BK - Gruppeskilleplate 2966841
-
PLC-ESK GY - Mateklemme 2966508
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skrutrekker 1204517
Dine fordeler
Tilkoblingsmulighet for PLC-V8-adapter
Stabilisert forsyningsspenning for NAMUR nærhetsbryter
24 V/50 mA-digitalutgang for direkte tilkobling av programmerbare styringer
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo