Innholdet du ser, er skreddersydd for Norge. Se innhold for USA | Velg annet land

SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 HD - Fordelerboks
1197231

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M8-bøssing Metall, antall stikkplasser: 6, poltall: 3, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 10 m, skjerming: nei

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk