SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 HD - Fordelerboks
1197207

Fordelerboks, anvendelse: Standard, tilkoblingstype: M8-bøssing Metall, antall stikkplasser: 4, poltall: 3, koding: A, pluggplasstilordning: enkelt, statusindikator: ja, PNP; stamkabeltilkobling: Fast tilkobling 180°, PUR/PVC, ledningslengde: 5 m, skjerming: nei

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Støpt hus og høye beskyttelsesgrader gjør den pålitelig i bruk i felten
Komfortabel: Bedre maskintilgjengelighet takket være rask og enkel diagnostikk