Feltbusskommunikasjon

Feltbusskommunikasjon

Moderne og fremtidssikker

Velkjente feltbussnettverk.

Tilbake til Industriell kommunikasjonsteknikk

Kategorier

  • Ekstendere og repeatere
    Ekstendere og repeatere

    Repeatere og ekstendere øker både nettverkenes ytelse og antall deltagere.

  • Gateways
    Gateways

    For tilknytning av automatiseringsutstyr med serielle grensesnitt til et Ethernet-nettverk.

  • Installeringsteknikk
    Installeringsteknikk

    Installeringsteknikken fra Phoenix Contact gir deg alle nødvendige kabler, plugger og verktøyer for å skape industriegnede feltbussnettverk i optiske fibre og kobber.

  • Multiplekser
    Multiplekser

    Overføring av I/O-signaler mellom utestasjoner som ligger langt unna

  • Omformere og skillere
    Omformere og skillere

    Med omformere kan forskjellige serielle grensesnitt omformes protokolltransparent til andre standarder.

Søk i Feltbusskommunikasjon

Vis alle produktene i denne kategorien

Alle de forskjellige applikasjonene og spesifikke bransjekravene gjør at feltbuss stilles foran store utfordringer. Påvirkende faktorer som EMC-belastning, potensialdifferenser, store utstrekninger, stadig flere deltakere og høyere dataoverføringshastigheter krever et ytelsessterkt og fleksibelt nettverk. Med grensesnittadapterne fra Phoenix Contact kan du installere robuste nettverk i kobber og optiske fibre. Det skaper støysikre og ytelsessterke feltbussløsninger som forsyner applikasjonen trygt og pålitelig med data.

Dine fordeler

  • Alt fra en og samme produsent: Industriegnet kommunikasjon via kobber og optiske fibre
  • Maksimal anleggstilgjengelighet med robuste og støysikre nettverk
  • Økt rekkevidde og hastighet grunnet ytelsessterke kommunikasjonsgrensesnitt for selv de høyeste krav

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00

Service

Mer informasjon

Alt til industrielle nettverk

Alt til industrielle nettverk

Finn ut hva du må ta hensyn til ved planlegging, implementering og sikring av ditt moderne, industrielle kommunikasjonsnettverk.

Industrielle nettverk

Kompakte knivskillerekkeklemmer

Plassbesparende kabling med en signaltetthet som hittil ikke har vært mulig.

Kompakte knivskillerekkeklemmer
Mer informasjon

Programmerbare logikkmoduler

Den nye, kompakte løsningen for kobling og styring.

Programmerbare logikkmoduler
Mer informasjon

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk