트래킹 시스템

트래킹 시스템

태양광의 효율적 활용

태양광 트래킹 시스템을 효율적으로 사용하여 생산량을 향상시키십시오.

돌아가기 지상에 설치된 시스템

카테고리

단일 또는 이중 축 트래킹 시스템을 사용하여 태양광 패널의 생산량을 최적화할 수 있습니다. 정확한 트래킹을 통해 햇빛이 태양광 패널에 수직으로 일정하게 비추도록 태양광 셀을 태양의 방향과 정렬시킵니다.

이를 통해 최적의 에너지 생산이 보장됩니다. 이와 관련하여 시스템 상태를 지속적으로 모니터링하는 것이 매우 중요합니다. 피닉스컨택트의 소프트웨어 및 하드웨어를 사용하면 트래킹 지역에 대한 효율적이고 안정적인 모니터링 시스템을 구현할 수 있습니다.

이점

  • 웹 브라우저 및 기능 블록 라이브러리를 통한 빠른 스타트업
  • Ethernet 또는 모바일 통신 네트워크를 사용해 트래킹 시스템에 원격 액세스 가능
  • 태양광 고도 계산을 사용한 모터 작동 방식으로 PV 패널을 최적의 상태로 배열

드라이브 제어

소규모 컨트롤러  

PV 트래커의 정확한 배열을 위한 컨트롤러

통합 Modbus 인터페이스가 있는 소규모 컨트롤러는 트래킹 시스템의 제어에 이상적입니다.

스텝 모터 드라이브 및 주파수 인버터를 추가 모듈 없이 직접 연결할 수 있습니다. 아날로그 또는 증분 입력 채널을 위치 탐지에 사용할 수 있습니다.

트래킹

하이브리드 모터 스타터  

트래킹에 이상적인 뛰어난 내구성의 모터 스타터

하이브리드 모터 스타터는 PV 채널을 트래킹하기 위한 4가지 기능인 정방향 실행, 역방향 실행, 모터 보호 및 비상 정지를 제공합니다.

기계적 접촉기와 비교하여 모터 스타터는 내구성이 매우 뛰어나고 공간이 절약되며 신속하게 배선할 수 있습니다.

기능 블록 라이브러리

기능 블록 라이브러리  

태양광 고도 계산을 위한 복잡한 기능 블록

피닉스컨택트는 완벽한 기능 블록을 포함한 포괄적인 라이브러리를 제공합니다. 여기에는 특히 태양광 고도 계산 및 PV 트래커 모니터링을 위한 DIN/NREL 알고리즘이 적용된 복합 블록이 포함됩니다.

이를 통해 PV 패널의 방향이 1년 365일 내내 태양의 방향과 정확히 일치하도록 보장하고 최고의 생산량을 제공합니다.

효율적인 트래킹 시스템 제어 및 조절

PV 패널을 체계적으로 트래킹하여 PV 시스템의 생산량을 향상시키십시오.

PV 트래킹 시스템 제어

트래킹 시스템은 지속적인 모니터링을 통해 PV 패널의 생산량을 최적화합니다.