데이터 로거 데이터 로거는 PV 공원에 대한 모든 관련 정보를 목표에 맞춰 수집합니다. 데이터 로거는 시스템 운영자에게 PV 시스템의 현재 상태에 대한 개요를 제공합니다.

태양광 시설에 있는 두 명의 기술자

과제


태양광 시설 조감도

전체 데이터 개요

대규모 PV 시스템을 효율적으로 운영하려면 지속적인 모니터링 및 제어가 필요합니다. 10MW 규모의 태양광 시스템은 30개의 태양광 패널마다 약 1000개의 스트링으로 구성됩니다. PV 시스템은 다양한 스트링 컴바이너 박스, 인버터와 기상 관측소, 환경 센서, 에너지 측정 장치와 같은 추가 모니터링 구성 요소로 구성됩니다. 수많은 측정 데이터를 수집하고, 인버터를 제어하고, 시스템 상태를 상위 데이터 관리 시스템으로 전송해야 합니다.

솔루션


스위치기어 및 컨트롤기어 어셈블리 데이터 로거

데이터 로거 컨트롤 캐비닛의 모듈형 설계 예

데이터 수집 및 데이터 분배

피닉스컨택트의 데이터 로거는 데이터를 수집하고 처리하는 기능을 담당합니다. 데이터 로거는 주변 조건 및 인버터 상태에 대한 모든 관련 데이터를 기록합니다. 이 시스템은 기능 블록을 사용하여 PLCnext Engineer에 유연하게 통합됩니다. 수집된 데이터는 SD 카드에 로컬로 저장되거나 상위 포털로 전송됩니다.

PV 시스템의 안전한 운영을 위한 네트워크 컴포넌트

PV 시스템의 안전한 운영을 위한 네트워크 컴포넌트

PV 시스템 네트워크화

피닉스컨택트의 컴포넌트를 사용하여 지상 설치형 시스템을 빠르고 쉽게 네트워크로 연결하십시오. 이 방법으로 방화벽으로 보호된 이중화 네트워크를 만듭니다. 피닉스컨택트는 고객이 사용하는 전송 매체에 상관없이 페일세이프 통신 솔루션을 구축할 수 있는 올바른 네트워크 컴포넌트를 제공합니다. 여기에는 고성능 기가비트 스위치, 모뎀 및 미디어 컨버터도 포함됩니다.

이점

  • 인텔리전트 자동화 솔루션을 사용한 엔지니어링 및 운영 비용 절감
  • 이중화 및 페일세이프 네트워크
  • 자동 감지 모드로 인해 구성 중 오류 감소
  • 임시 데이터 저장소를 통해 데이터 갭 방지
대화형 이미지 맵: 모니터링 솔루션의 토폴로지
피드-인 관리
피닉스컨택트의 혁신적인 솔루션은 그리드 운영자의 현지 요구 사항에 따라 분산된 발전소를 연결하는 데 도움이 됩니다.
자세히 알아보기
피드-인 관리
날씨 데이터 수집
피닉스컨택트의 기상 관측소는 PV 시스템 효율성에 대한 정보를 지속적으로 제공합니다.
자세히 알아보기
날씨 데이터 수집
데이터 로거
피닉스컨택트의 데이터 로거는 PV 시설의 모든 관련 데이터를 기록합니다.
자세히 알아보기
데이터 로거
인버터 통신
피닉스컨택트는 PV 시스템을 위한 소프트웨어 라이브러리를 특별히 제공하며 이러한 라이브러리는 지속적으로 더 많은 기능을 포함하도록 확장되고 있습니다.
자세히 알아보기
인버터 통신
스트링 컴바이너 박스
피닉스컨택트의 PV 스트링 전류용 모니터링 시스템을 사용하면 개별 스트링 오류가 발생하는 경우에도 오작동 및 전원 장애에 즉시 대응할 수 있습니다.
자세히 알아보기
스트링 컴바이너 박스

태양광 발전 전문가들의 단체사진
Ihre Experten für Solarenergie
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.

참조 자료


제품


Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.