선상 사이버 보안 증가하는 선박 및 네트워킹의 디지털화는 해양 산업에 상당한 부가가치를 제공하는 동시에 사이버 공격의 위험도 높입니다. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하면 무단 접근으로부터 해양 작업을 보호할 수 있습니다.

키보드 키의 해골

과제


선박의 디지털화

안전한 방식으로 디지털화의 가능성 활용

인텔리전트 모니터링 솔루션 또는 위치에 구애받지 않는 원격 유지 관리 개념은 운송 회사 및 시스템 제조업체를 비롯한 모든 이해 관계자에게 유연성과 시간 절감 이점을 제공합니다. 그러나 해양 환경과의 통신 채널 수가 증가함에 따라 제3자의 무단 접근 위험도 증가하고 있습니다. 개략적인 보안 개념, 오래된 소프트웨어 사용 또는 노하우 부족 등과 같은 지대한 영향을 초래할 수 있는 취약점이 많이 존재할 수 있습니다. 여기에는 랜섬웨어로 시스템을 조작하고 데이터를 오용하는 행위, 선박을 완전히 멈추게 하고 통제력을 탈취하는 행위 등이 포함됩니다.

혁신적인 제품, 개별 솔루션 및 확장 가능한 서비스를 사용하면 국제선급협회(International Association of Classification Societies)에서 정한 것과 같은 법적 요구 사항을 준수하면서 안전하고 문제 없는 해양 작업을 가능하게 할 수 있습니다. 예를 들면, 국제 선급 협회(International Association of Classification Societies)는 2024년 1월 1일부터 발효되는 UR E26 "선박의 사이버 복원력" 및 UR E27 "선상 시스템 및 장비의 사이버 복원력" 표준을 발표했습니다.

피닉스컨택트는 고객과 협력하여 고객 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.

해양 부문과 같은 중요 인프라를 포괄적으로 보호하는 것은 사람과 환경에 매우 중요합니다. 위험 요소가 없는 해양 운영을 위해서는 관련된 모든 이해관계자를 전체적으로 고려하고 사이버 공격으로부터 보호해야 합니다.

Lutz Jänicke 박사 - Phoenix Contact, Corporate Product & Solution Security Officer,
Lutz Jänicke 박사

솔루션


사이버 보안 주기에 대한 보안 개념

선상 360° 보안

피닉스컨택트는 360° 보안 개념을 통해 해양 운영과 관련한 포괄적인 보안에 필요한 모든 블록을 제공합니다. 현재 상황 평가 및 IEC 62443-2-4에 따른 맞춤형 보안 개념 수립에서 보안 유지 관리의 구현에 이르기까지 필요한 모든 컨설팅 서비스가 제공됩니다. 또한 피닉스컨택트의 인증된 보안 전문가가 보안 처리에 관한 귀중한 전문 지식을 제공하는 다양한 교육 과정 중에서 선택할 수 있습니다. 선주, 조선소, 조선소, 시스템 통합 업체 등을 포함한 모든 이해 관계자는 보안 제품 및 솔루션 외에도 적절한 범위의 서비스에 액세스할 수 있습니다.

신속하고 비용 효율적인 보호 개념 개발

청사진 해양 사이버 보안

개발 프로세스와 관련한 노력을 줄이기 위해 IEC 62443에 따른 일반 애플리케이션과 이 표준에 설명된 심층 방어 전략에 기반하여 해양 산업을 위한 해당 보안 조치와 보안 개념이 개발되었습니다. 수년간 축적된 전문 지식을 바탕으로 선내 및 육상의 모든 시스템을 고려하여 조정된 방법을 통해 관련 시스템, 상위 수준의 해양 자동화 및 유지 보수 인력 간의 안전한 통신을 가능하게 하는 보편적인 청사진이 만들어졌습니다.

mGuard Secure Cloud 대시보드가 있는 태블릿을 들고 있는 사람

지능적이고 안전한 원격 유지 관리

원격 액세스의 필요성이 전 세계적으로 증가하고 있으며, 이는 예방적 유지 관리를 수행하고 이를 통해 초기 단계에서 잠재적인 취약점을 식별하여 해결할 수 있어야 하기 때문입니다. 그 결과, 다운타임 위험을 최소화하고 해양 작업의 효율성을 높일 수 있게 되었습니다.

mGuard Secure Cloud는 모든 위치에서 보안 연결을 지원하여 서비스 제공업체가 서비스가 필요한 장치에 대한 승인된 액세스 권한을 부여할 수 있도록 합니다. 매우 안전한 VPN 터널을 통해 데이터의 변조 또는 손실이 없는 직원과 시스템 간 연결이 설정됩니다. 클라우드 기반 원격 유지 관리 솔루션의 또 다른 장점은 고객 데이터가 클라우드에 저장되지 않는다는 것입니다.

담당자

Niklas Lecker
Niklas Lecker
비즈니스 개발 관리자 수직 시장 관리 - 프로세스 산업
피닉스컨택트가 고객의 안전한 운송을 위한 지원을 제공합니다.

제품


2개의 컨트롤러: AXC F SPLC 1000 및 AXC F 2152

해양 부문에서 안전한 제품 사용

무엇보다도 보안 설계 제품으로 선박 시스템을 보호할 수 있습니다. 이는 안전한 개발 프로세스에서부터 시작됩니다. PLCnext Control은 IEC 62443-4-1에 따라 개발된 최초의 산업용 컨트롤러였습니다. 사이버 보안 외에도 기능 안전이 점점 더 중요한 역할을 하고 있습니다. SPLC 1000 왼쪽 정렬 가능한 안전 지향 컨트롤러는 이 두 가지 요구 사항을 모두 충족합니다. 실제로 장치 및 업데이트 관리 서비스는 잠재적인 보안 취약점을 제거하기 위해 새로 출시된 업데이트를 통해 제품이 항상 보호되도록 합니다.

컨트롤러는 사용하지 않는 통신 인터페이스를 끄는 기능과 기타 안전 장치를 위한 기능을 제공합니다. 또한 mGuard 보안 라우터는 인텔리전트 방화벽으로 시스템을 보호하고 VPN을 사용하여 암호화된 통신 채널을 설정하는 데 도움을 줍니다. 해상 인증(DNV 인증)을 받은 FL MGUARD 4302 보안 라우터는 선박 운항을 위한 최신 보안 표준을 충족합니다.
최종적으로, 이 솔루션은 해양 시스템에 대한 잠재적인 공격 지점을 최소화하고 보다 안전한 해양 운영을 보장함으로써 시스템 통합과 운영자 모두에게 부가가치를 제공합니다.