지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

Falkenberg 태양광 시설에서 개별 추적기용 태양광 트래커의 추적은 안정적인 시스템 작동을 보장합니다.

Falkenberg 추적 시설

고객 프로필


피닉스컨택트 직원과 대화하는 Josef Ecker 본부장

각 태양광 트래커의 출력은 35 kW입니다.

Landshut에 본사를 둔 Elektro Ecker GmbH & Co. KG는 2017년에 옛 독일 연방군 군사 기지 부지에 추적 시설을 설치하여 운영해 왔습니다. 탄약 저장소로 사용되었던 벙커에 태양광 트래커 22개가 설치되었습니다. 시설에 설치된 전체 출력은 770 kW입니다.

과제


중앙 컨트롤 캐비닛의 서버 컨트롤러

추적기에 있는 22개의 클라이언트 컨트롤러는 서버 컨트롤러를 통해 제어됩니다.

각 추적기에는 정격 전원이 각각 245 W인 143개의 태양광 패널이 있으며 이러한 패널은 태양의 위치를 기준으로 양축으로 정렬됩니다. 전체적으로 태양광 트래커 하나의 무게는 55미터톤이고 출력은 35 kW입니다.

처음에는 개별 트래커의 추적 시스템이 업계 표준이 아닌 Raspberry Pi 미니 컴퓨터로 제어되었습니다. 그러나 곧 이 솔루션은 안정적으로 작동하지 않는다는 것이 분명해졌습니다. 솔루션은 잠시 작동한 후 완전히 고장났습니다. 트래커가 태양을 향해 정렬되지 않아 발생하는 생산량 손실을 가능한 한 적게 유지하려면 적절한 대안을 빨리 찾아야 했습니다. Elektro Ecker는 과거에 PV 시설의 피드-인 제어를 위해 피닉스컨택트의 제어 기술을 성공적으로 사용했던 적절한 경험이 있었습니다. 따라서 Josef Ecker는 회사의 산업용 컨트롤러를 사용하여 태양광 트래커용 추적 시스템도 구현하기로 결정했습니다.

솔루션


ILC 131 ETH 클라이언트 컨트롤러

Elektro Ecker는 클라이언트 컨트롤 캐비닛에서 ILC 131 ETH 모듈형 소규모 컨트롤러를 사용합니다.

두 개의 인버터와 추적 시스템에 필요한 제어 기술이 적용된 클라이언트 컨트롤 캐비닛이 각 추적기에 설치됩니다. Elektro Ecker는 ILC 131 ETH 모듈형 소규모 컨트롤러를 PLC로 사용하므로 시스템을 손쉽게 자동화할 수 있습니다. ILC 131 ETH는 PROFINET 장치 또는 Modbus/TCP 클라이언트의 역할을 수행합니다. 이 컨트롤러는 상위 레벨 서버 컨트롤러에서 명령을 받습니다. 이 컨트롤러는 AXC 1050 Axioline 컨트롤러이며 해당 컨트롤 캐비닛은 사이트 중앙에 있습니다. 이 컨트롤러는 애플리케이션의 제어된 종료를 위한 내장형 무정전 파워 서플라이와 전자기 방식으로 호환되는 하우징을 특징으로 하는 견고한 설계가 적용되었습니다. USB 포트는 빠른 전송 속도와 함께 진단 목적 등을 위한 빠른 액세스를 제공합니다.

태양의 위치를 계산하는 기능 블록이 있는 포괄적인 Solarworx 라이브러리 및 PV 추적기용 추적 시스템 덕분에 Josef Ecker와 그의 팀은 PV 애플리케이션을 신속하게 프로그래밍할 수 있었습니다. 데이터 로거용의 다른 드라이버와 인버터용 인터페이스도 포함된 이 라이브러리는 지속적으로 확장되고 있습니다. 사전 프로그래밍된 기능 블록은 철저한 테스트를 거쳤기 때문에 더 빠른 프로젝트 구현뿐만 아니라 안정적인 시스템 작동을 보장합니다. 서버 컨트롤러는 풍속 센서를 통해 현재 풍속을 측정합니다. 풍하중이 너무 높은 경우 AXC 1050은 하위 클라이언트 컨트롤러에 명령을 실행하여 추적기를 바람 밖으로 이동시킵니다.

서버 컨트롤러를 포함하는 컨트롤 캐비닛 옆에 변전소가 있습니다. 여기서 교류 전압이 저전압에서 중간 전압 레벨로 변환됩니다. 추적 시설 외부에 위치한 그리드 연결 지점에서 생성된 태양광 전원이 그리드로 공급됩니다. 로컬 전원 그리드에 과부하가 발생하지 않도록 Elektro Ecker는 피닉스컨택트의 피드-인 컨트롤러를 설치했습니다. PV 추적기가 너무 많은 전기를 생성하는 경우 발전소 컨트롤러는 개별 인버터가 종료되도록 합니다. 이를 위해 이 컨트롤러는 서버 컨트롤러를 통해 필요한 신호를 클라이언트 컨트롤러로 전달합니다.

담당자

태양광 발전 전문가들의 단체사진
Ihre Experten für Solarenergie
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.
위에서 본 Falkenberg 태양광 시설

트래커 추적을 통해 Falkenberg 태양광 발전 시설의 생산량 최적화

요약

추적 시설의 건설자이자 운영자인 Josef Ecker는 피닉스컨택트의 추적 시스템용 솔루션에 깊은 인상을 받았습니다. 이 솔루션은 안정적으로 작동하며 비용을 "두 번 지불"할 필요가 없습니다. 따라서 이 PV 전문가는 가까운 장래에 에너지 저장 시스템을 시설에 추가할 계획을 실현할 수 있을 것입니다. 그러면 PV 시스템을 더 이상 억제할 필요가 없습니다. 대신에 초과 전류는 단기적으로 저장되고 나중에 과부하가 발생하지 않을 때 그리드에 공급될 것입니다.

컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.