태양광 트래킹 패널을 체계적으로 트래킹하여 PV 시스템의 생산량을 향상시키십시오.

PV 시스템의 태양광 트래킹

과제


트래킹 시설 항공 사진

항상 최적의 상태로 태양과 정렬되는 태양광 패널

최대 생산량

단일 또는 이중 축 트래킹 시스템을 사용하여 태양광 패널의 생산량을 최적화할 수 있습니다. 정확한 트래킹을 통해 모듈을 태양에 맞춰 정렬하여 햇빛이 항상 태양 전지에 수직으로 비추도록 합니다. 이를 통해 최적의 전원 생산이 보장됩니다. 이와 관련하여 시스템 상태를 지속적으로 모니터링하는 것이 매우 중요합니다.
작동 방식은 고정형 설비보다 훨씬 더 복잡합니다. 이것은 더 많은 투자가 필요하다는 것을 의미합니다. 태양을 추적하는 것뿐만 아니라 풍하중 및 극한의 기상 조건에서 안전을 보장하는 것도 필요합니다. 피닉스컨택트는 자동화 솔루션을 통해 PV 트래킹 시스템의 안정적인 작동을 구현하고 장기적으로 생산량을 보장합니다. 피닉스컨택트의 소프트웨어와 하드웨어를 사용하면 태양광 트래킹 시설을 위한 효율적이고 안정적인 모니터링 시스템을 구현할 수 있습니다.

솔루션


PV 트래커의 정확한 배열을 위한 컨트롤러

PV 트래커의 정확한 배열을 위한 컨트롤러

드라이브 제어

Axioline I/O 시스템용 AXC F 2152 PLCnext Control은 빠르고 견고하며 트래킹 시스템 제어에 완벽하게 적합합니다. 스텝 모터 드라이버와 주파수 컨버터를 모듈 방식으로 PLCnext 시스템에 통합할 수 있습니다. 아날로그 또는 증분 입력 채널을 위치 탐지에 사용할 수 있습니다.

컨트롤 캐비닛에 설치된 모터 스타터

트래킹에 이상적인 뛰어난 내구성의 모터 스타터

트래킹

하이브리드 모터 스타터는 PV 채널을 트래킹하기 위한 4가지 기능인 정방향 실행, 역방향 실행, 모터 보호 및 비상 정지를 제공합니다.

기계적 컨택터와 비교하여 모터 스타터는 내구성이 매우 뛰어나고 공간이 절약되며 신속하게 배선할 수 있습니다.

PV 패널 트래킹용 소프트웨어에서 발췌한 내용

태양광 고도 계산을 위한 복합 기능 블록

기능 블록 라이브러리

피닉스컨택트는 완벽한 기능 블록을 포함한 포괄적인 라이브러리를 제공합니다. 특히 이 라이브러리에는 태양 위치 계산을 위한 DIN/NREL 알고리즘에 따른 복잡한 블록이 포함되어 있습니다. 태양광 패널은 이를 바탕으로 1년 365일 내내 태양과 완벽하게 정렬되어 최고 수준의 생산량을 제공합니다.

기상 데이터 수집 스테이션

풍속 및 풍향 데이터 수집 필요

날씨 데이터 획득

PV 트래킹 시스템의 경우 풍속 및 풍향을 기록하는 것이 중요합니다. 풍하중이 너무 높으면 트래킹 시스템의 PV 패널은 바람을 맞지 않는 쪽으로 적시에 이동합니다. 따라서 손상이 방지됩니다. 기상 관측소는 현재 바람 데이터를 기록합니다. 기상 관측소는 태양광 시설과 상호 작용하는 상위 레벨 제어 시스템으로 데이터를 전송합니다. 최대 풍하중은 트래킹 유형, 행 간격, 현재 피치 및 PV 추적기 영역에 따라 다릅니다.

이점

  • 태양광 고도 계산을 사용한 모터 작동 방식으로 PV 패널을 최적의 상태로 배열
  • 웹 브라우저 및 기능 블록 라이브러리를 통한 빠른 스타트업
  • Ethernet 또는 셀룰러 네트워크를 통해 트래킹 시스템에 유연한 원격 액세스 가능

태양광 발전 전문가들의 단체사진
Ihre Experten für Solarenergie
글로벌 산업 관리 재생 가능한 에너지
피닉스컨택트가 지속 가능한 전력 공급을 위한 여러분의 여정을 지원해 드리겠습니다.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.