지붕에 마운트된 시스템

지붕에 마운트된 시스템

견고성 및 내구성

지붕에 마운트된 시스템용으로 개발된 컴포넌트를 사용해 수익을 창출하십시오.

돌아가기 애플리케이션 및 솔루션

카테고리

  • 모니터링 및 보호
    모니터링 및 보호

    모든 종류의 PV 루프톱 시스템을 서지 전압으로부터 안정적으로 보호하고 필요한 경우 분리하십시오.

약간 경사진 넓은 지붕 표면은 수익성 있는 PV 시스템을 구축할 수 있는 이상적인 조건입니다. 패널 가격이 내려가고 에너지 비용이 증가함에 따라 개인, 상업용 및 공공 건물의 PV 시스템은 정부 보조금을 고려하지 않아도 매우 매력적인 비용 절감 방안으로 인식되고 있습니다.

피닉스컨택트는 설치를 모니터링하고 모든 낙뢰 전류 및 서지 전압에 대한 영구적인 보호를 제공하는 다양한 지붕에 마운트된 PV 시스템용 제품을 제공합니다. 위험 상황이나 유지 관리 시 최고 수준의 안전성을 확보하기 위해 개별 패널의 전원을 끌 수 있습니다. 지붕 표면의 설치 조건이 최적의 상태가 아닌 경우 마이크로 인버터가 훌륭한 대안이 될 수 있습니다. 새로운 마이크로 인버터용 연결 시스템은 범용적이며 특히 사용자 친화적입니다.

지붕에 마운트된 시스템 개요

지붕에 마운트된 시스템

지붕에 마운트된 시스템용 서지 보호 및 연결 기술