시설 관리: 자동화 및 제어

시설 관리: 자동화 및 제어

최적의 네트워킹

인텔리전트 자동화 및 네트워킹을 사용해 시스템의 효율성을 향상시키십시오.

돌아가기 지상에 설치된 시스템

카테고리

  • 세그먼트 제어용 솔루션

    대규모 PV 시스템의 수익성 있는 작동을 보장하기 위해서는 세그먼트 레벨에서 지속적인 모니터링 및 제어가 필요합니다.

지속적인 운영 데이터 획득 및 인텔리전트 데이터 관리를 사용해 PV 시스템의 효율성과 생산량을 향상시키십시오. 피닉스컨택트의 네트워크 인프라 컴포넌트를 사용하면 지상에 설치된 PV 시스템을 안전하게 안정적으로 네트워킹할 수 있습니다.

인텔리전트 자동화 및 시각화 도구를 사용하면 지상에 설치된 시스템에서 지속적으로 데이터를 기록 및 평가할 수 있습니다. 또한 공용 네트워크를 통해 지상에 설치된 시스템을 원격으로 유지 관리할 수 있습니다.

이점

  • 인텔리전트 자동화 솔루션을 사용한 엔지니어링 및 운영 비용 절감
  • 이중화 및 페일세이프 네트워크
  • SunSpec® 또는 IEC 61850에 따른 표준화된 데이터 전송
  • 전용 기능 블록을 통한 빠른 엔지니어링

네트워킹

스위치 사용  

PV 시스템의 안전한 운영을 위한 네트워크 컴포넌트

피닉스컨택트의 컴포넌트를 사용하여 지상에 설치된 시스템을 빠르고 쉽게 네트워크화하고 방화벽으로 보호된 이중화 네트워크를 만드십시오.

피닉스컨택트는 고객이 사용하는 전송 매체에 상관없이 페일세이프 통신 솔루션을 구축할 수 있는 올바른 네트워크 컴포넌트를 제공합니다. 여기에는 고성능 기가비트 스위치, 모뎀 및 미디어 컨버터도 포함됩니다.

모니터링 및 제어

어레이 컨트롤 사용  

PV 시스템의 모든 데이터를 지속적으로 기록 및 평가

대규모 PV 시스템의 작동을 보장하기 위해서는 세그먼트 레벨에서 지속적인 모니터링 및 제어가 필요합니다. 피닉스컨택트의 데이터 로거가 이 기능을 담당하며 주변 조건 및 인버터 상태에 대한 모든 관련 데이터를 기록합니다. 이러한 데이터는 중앙 제어실의 상위 레벨 SCADA 시스템에 전송됩니다.

데이터 로깅 – 대규모 PV 시스템의 효율적인 운영

대규모 PV 시스템에서 효과적인 시스템 모니터링을 보장하기 위해 개별 스트링의 전류가 모니터링됩니다. 결과 데이터 볼륨은 피닉스컨택트의 데이터 로거에 의해 기록됩니다. 또한 인버터 및 날씨 센서의 추가 데이터(예: 그늘)가 수집됩니다.