모니터링 및 보호

모니터링 및 보호

서지 전압 보호

피닉스컨택트의 솔루션은 최고 수준의 시스템 안전성을 보장합니다.

돌아가기 지붕에 마운트된 시스템

카테고리

직접적인 낙뢰 및 서지 전압으로부터 다양한 루프톱 시스템 부품을 최적으로 보호하려면 스트링 컴바이너 박스를 사용해야 합니다. 피닉스컨택트는 루프톱 시스템을 위한 즉시 설치 가능하고 직접 연결 가능한 다양한 스트링 컴바이너 박스의 광범위한 포트폴리오를 제공합니다.

이점

  • 방진 및 방분류형(Water-Jet-proof) 하우징(IP65)
  • PV 세트의 사전 조립을 통한 빠른 설치
  • 유지 관리 또는 위험 상황 시 최고 수준의 안전성 보장
  • DIN EN 61439 사용에 따른 표준 호환 스위치기어 조립품

서지 전압 보호

PV 루프톱 시스템용 서지 보호  

루프톱 시스템을 안정적으로 보호하는 사전 조립된 PV 세트

피닉스컨택트의 사전 조립된 세트는 인버터를 DC 및 AC 전압 입력의 바로 업스트림에서 보호하는 안정적인 시스템 솔루션을 제공합니다.

서지 전압 커플링은 접지 전위에 직접 방전됩니다. 조정된 공급 범위로 인해 새로운 제품을 매우 신속하게 제공할 수 있습니다.

연결

PV 스트링의 연결을 위해 스트링 컴바이너 박스는 SUNCLIX 패널 피드스루나 푸쉬-인 단자 위의 케이블 글랜드가 갖추어져 있습니다. 피닉스컨택트의 SUNCLIX 커넥터 및 푸쉬-인 단자에는 유지 관리가 필요 없는 안정적인 연결과 손쉬운 설치라는 이점이 결합되어 있습니다.

분리 및 절연

피닉스컨택트는 소방서 비상 종료 또는 부하 분리 스위치와 서지 보호를 단일 장치에서 제공합니다. 비상 정지 스위치를 사용하여 PV 시스템을 원격으로 분리할 수 있으므로 유지 관리 또는 위험 상황 시에 최대한의 안전성이 확보됩니다.