하이브리드 에너지 시스템

하이브리드 에너지 시스템

까다로운 요구 조건을 충족하는 솔루션

견고한 하이브리드 PV 시스템용 솔루션 및 컴포넌트는 혹독한 외부 환경에도 견딜 수 있습니다.

돌아가기 애플리케이션 및 솔루션

카테고리

전세계적으로 12억 명의 사람들이 전기를 이용할 수 없습니다. 결과적으로 필요한 에너지 자원을 독자적으로 생산하기 위해 많은 곳에서 디젤 발전기가 사용되고 있습니다. 그러나 이러한 발전기의 연료 가격은 지속적으로 상승하고 있습니다. 하이브리드 PV 시스템을 사용하면 이와 같은 재정적 부담이 줄어들 뿐만 아니라 CO2 배출이 지속 가능한 방식으로 낮아집니다. 현지 전원 그리드가 없는 시골 지역과 개발 도상국 및 신흥 국가에서 하이브리드 PV 시스템은 해당 그리드에서 멀리 떨어진 곳에 전기를 생산할 수 있는 비용 효율적이고 환경 친화적인 대안을 제공합니다.

개요: 하이브리드 에너지 시스템