스프링 연결

스프링 연결

편의성 및 내진동

쉽고 안정적인 전선 연결을 위한 기술입니다.

돌아가기 연결 기술

카테고리

  • 푸쉬-인 연결
    푸쉬-인 연결

    특허 받은 스프링 챔버가 있는 푸쉬-인 연결 기술을 사용하면 페룰이 있는 전선 또는 단선을 공구 없이 손쉽게 배선할 수 있습니다.

  • 푸쉬 잠금 연결
    푸쉬 잠금 연결

    푸쉬 잠금 스프링을 사용하면 한손 틸팅 레버 원리를 통해 페룰이 있거나 없는 전선 연결을 공구 없이 설정할 수 있습니다.

  • 파워-턴(Power-Turn) 연결
    파워-턴(Power-Turn) 연결

    특허 받은 파워-턴 스프링 연결 기술을 사용하면 큰 전선을 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

  • 스프링 케이지 연결
    스프링 케이지 연결

    스프링 케이지 기술을 사용하면 모든 전선 타입을 손쉽게 연결할 수 있습니다.

  • SUNCLIX 연결
    SUNCLIX 연결

    특허 받은 SUNCLIX 스프링 연결을 사용하여 전선을 빠르고 안전하게 연결하십시오.

  • T-LOX knee lever 연결
    T-LOX knee lever 연결

    T-LOX knee lever 연결을 사용하면 큰 사이즈의 케이블도 손쉽게 연결할 수 있습니다. 작동 원리는 계획된 접촉력을 생성하는 스프링에 기반합니다.

이점

  • 손쉬운 작동을 통한 시간 절약
  • 스프링 방식 부품으로 인한 안정적인 내진동
  • 고품질 소재 적용으로 인한 높은 접점 품질 및 전선 인발력
  • 최대한의 배선 공간으로 인해 페룰을 사용하거나 사용하지 않고 정격 케이블 사이즈의 전선 연결

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166