지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

납땜 연결 납땜 연결은 다양한 litz 전선을 위한 전세계적으로 검증된 표준 연결 기술입니다.

납땜 연결

이점

  • 간단한 프로세스로 인한 빠른 연결
  • 현장의 Litz 전선 연결에 이상적
  • 손쉬운 마운팅, 특별한 공구가 필요 없음

납땜 연결 세부 정보

솔더링 공정은 기본 소재 및 금속 충전재(납땜) 사이에 소재 간 결합을 생성합니다. 땜납 및 납땜용 인두만 필요하기 때문에 프로세스가 매우 간단합니다.

웨이브 솔더링은 PCB의 모든 관통 컴포넌트를 위한 전통적인 마운팅 방법입니다. 이 방법은 표준에 자세하게 설명되어 있으며 무연 프로세스에 대한 요구 사항이 다시 정의되었습니다.

최근 SMD 컴포넌트(표면 마운트 장치)의 사용이 증가하고 있습니다. 솔더 페이스트 인쇄, 컴포넌트 조립 및 솔더링과 관련한 비용 효율적이고 완전히 자동화된 프로세스로 인해 SMT 라인 생산이 대안이 될 수 있습니다.

피닉스컨택트의 납땜 연결방식 포트폴리오


M23 원형 커넥터가 있는 납땜 연결

M23 원형 커넥터

납땜 연결방식 M23 원형 커넥터는 수리를 비롯한 현장의 litz 전선 연결에 적합합니다. 이 커넥터는 최대 48 V AC 전압 및 최대 20 A 전류의 신호 전송에 적합합니다. 케이블, 커플링 및 장치 커넥터를 전면부 및 후면부 마운팅에 사용할 수 있습니다.

납땜 삽입 연결이 적용되어 장치 커넥터를 PCB에 직접 납땜할 수 있습니다. M23 신호 커넥터는 핀 수가 6 - 19개인 male 또는 female 버전으로 제공됩니다.

D-SUB 커넥터가 있는 납땜 연결

D-SUB 커넥터

납땜 컵이 있는 D-SUB 커넥터는 최대 0.5 mm²의 전선에 적합합니다. 이 커넥터는 9 - 25의 핀 수와 함께 3개의 쉘 크기로 제공되며 작은 공간에서 매우 컴팩트한 전선 연결을 가능하게 합니다.