지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

플러그-인 연결 플러그-인 연결은 사전 조립된 케이블 하네스를 빠르고 쉽게 배선하기 위한 내진동 연결 기술을 제공합니다.

단자대의 플러그-인 연결
  • 자체 조립용 커넥터를 통한 자유로운 연결 기술 선택 및 완벽한 유연성
  • 최대 41 A의 정격 전류 및 최대 1,000 V의 정격 전압을 가능하게 하는 강력한 플러그-인 접점
  • 터치 방지 커넥터 설계로 높은 수준의 안전성 제공
  • 개별 코딩 옵션으로 인한 오접속 방지
  • 래칭 옵션을 통한 내진동성 제공

플러그-인 연결 세부 정보

플러그-인 연결을 통해 시스템을 빠르게 배선하고 시운전할 수 있습니다. 이 기술은 제품측의 플러그-인 영역 및 다양한 연결이 있는 일치하는 플러그로 구성됩니다. 플러그는 간단히 꽂기만 하면 삽입되고 당겨서 빼내면 분리됩니다. 내진동을 위한 적절한 래칭 액세서리 및 스트레인 릴리프 장치가 제공됩니다.

컨트롤 캐비닛에서 전체 시스템에 이르기까지 오늘날 플러그-인 솔루션을 사용하지 않는 애플리케이션은 없습니다. COMBI 기술을 사용하면 제조 및 시운전 프로세스를 대폭 줄이고 단순화할 수 있습니다. 사전 조립된 케이블 하네스를 통해 이 솔루션은 컨트롤 캐비닛 제조에서 효율적인 자동화를 구현할 수 있는 추가적인 가능성을 제공합니다. 다양한 커넥터 버전이 있으므로 케이블 조립 중에 원하는 연결 기술을 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 푸쉬-인 연결, 크림프 연결 및 스크류 연결이 포함되어 있습니다.

피닉스컨택트의 플러그-인 연결방식 포트폴리오


플러그-인 연결방식 단자대

플러그-인 연결방식 단자대

단자대

COMBI 단자대를 사용하면 손쉬운 설치 및 시운전이 가능합니다. 사전 조립된 케이블 하네스를 사용하여 커넥터를 올바른 플러그-인 영역에 간단히 삽입하면 배선이 완료됩니다.

COMBI 연결방식 단자대는 보편적이면서도 엄격한 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. COMBI 단자대 연결은 자동화, 반자동 및 수동 배선에 적합합니다.