지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

볼트 연결 볼트 연결 기술을 사용하면 링 및 포크 타입 케이블 러그를 손쉽게 연결할 수 있습니다.

단자대의 볼트 연결

이점

  • 가이드 방식 캡티브 캡 너트를 사용한 링 및 포크 타입 케이블 러그의 편리한 배선
  • 뛰어난 내구성을 위한 높은 전선 인발력 및 접촉력
  • 최대 300 mm²의 넓은 접지 면적 및 장기간 안정적인 전선 연결
  • 볼트당 최대 4개의 케이블 러그를 사용할 수 있는 공간 절약형 멀티 전선 연결

볼트 연결 세부 정보

볼트 연결은 링 및 포크 타입 케이블 러그를 편리하게 배선할 수 있도록 특별히 개발되었습니다. 캡티브 캡 너트가 있는 볼트 단자의 회전 힌지 커버 덕분에 링 케이블 러그를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

이렇게 하려면 볼트 단자의 힌지 커버를 돌려 열고 노출된 스레디드 볼트에 케이블 러그를 부착하기만 하면 됩니다. 모든 케이블 러그를 부착하자마자 힌지 커버를 손쉽게 뒤로 돌릴 수 있습니다. 이제 스크류 드라이버를 사용하여 캡 너트를 조일 수 있으며 케이블 러그가 클램프됩니다. 멀티 전선 연결을 원할 경우 대부분의 볼트 단자에서 볼트 연결당 최대 4개의 케이블 러그를 연결할 수 있다는 것에 유의하십시오.

피닉스컨택트의 볼트 연결방식 포트폴리오


볼트 연결방식 단자대

RT 6 단자대

단자대

볼트 연결을 사용하면 링 및 포크 타입 케이블 러그를 편리하게 배선할 수 있습니다. 캡티브 캡 너트가 있는 회전 힌지 커버를 통해 링 케이블 러그를 빠르고 쉽게 연결할 수 있습니다.

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대의 경우 장치 내부에 볼트 연결이 사용됩니다. 케이블 러그는 스크류 및 와셔를 사용하여 전류 바에 직접 부착됩니다. 견고한 연결을 통해 단자를 오버몰딩할 수 있습니다.