T-LOX knee lever 연결

T-LOX knee lever 연결

더욱 편리해진 대형 전선의 연결

빠른 연결 기술을 사용해 최대 95 mm² 크기의 전선도 손쉽게 연결하십시오.

T-LOX knee lever 연결을 사용하면 큰 사이즈의 케이블도 손쉽게 연결할 수 있습니다. 작동 원리는 계획된 접촉력을 생성하는 스프링에 기반합니다. 전선을 손쉽게 회전시켜 단자점에 삽입할 수 있습니다.

이점

  • 스프링 기반의 빠른 연결 기술로 인한 시간 절약형 전선 연결
  • 최대 95 mm² 크기의 대형 전선을 편리하고 안전하게 배선
  • 색상 코딩된 작동 레버를 사용한 직관적인 작동

특수 설계가 적용된 T-LOX knee lever 연결은 35 mm2 이상의 케이블 크기에 특히 적합합니다. 전선을 열린 단자점에 손쉽게 삽입하고 스크류 드라이버를 사용해 색상 코딩된 레버를 조작할 수 있습니다.

이점: 레버 메커니즘을 사용하면 시야의 방해 없이 단자점을 볼 수 있고 표준 스크류 드라이버를 사용해 매우 손쉽게 조작할 수 있으며 높은 기계적 압박을 받는 경우에도 케이블 크기에 상관없이 접점의 장기적이고 안정적인 연결을 보장할 수 있습니다.

통합 스프링의 접촉력은 케이블 크기에 비례하기 때문에 최대 95 mm2 크기의 멀티플 와이어 전선도 기존의 스크류 연결 방식보다 최대 70% 빠르게 연결할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166