스프링 케이지 연결

스프링 케이지 연결

직관적인 작동

모든 전선 타입을 쉽고 안전하게 접촉하십시오.

스프링 케이지 기술을 사용하면 모든 전선 타입을 손쉽게 연결할 수 있습니다.

이점

  • 최대한의 전선 연결 공간을 제공하는 특허 받은 공간 절약형 스프링 설계
  • 열린 단자점에 스크류 드라이버를 고정하여 쉽고 편리하게 전선 연결
  • 편리한 전면부 연결을 통한 모든 전선 타입의 연결

열린 단자점에 고정된 스크류 드라이버를 사용하여 작동 샤프트를 통해 스프링을 엽니다. 따라서 사용자가 두 손을 자유롭게 사용할 수 있고 페룰이 없는 연선을 배선할 수도 있습니다.

스크류 드라이버가 고정된 상태에서 단자점이 열려 있고 시각적으로 방향을 확인할 수 있습니다.

도구가 제거되면 스프링이 전선을 부스바쪽으로 당겨 접촉시킵니다. 동일한 방법으로 전선을 분리할 수 있습니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166