전선 가드를 사용한 스크류 연결

전선 가드를 사용한 스크류 연결

컴팩트한 클램핑 공간

전선 가드 덕분에 매우 제한된 공간에서도 전선을 배선할 수 있습니다.

이점

  • 안정적인 접촉을 보장하는 매우 유연한 전선 가드
  • 더 쉽게 전선을 삽입할 수 있게 하는 넓은 사각형 클램핑 공간
  • 케이블 사이즈가 최대 4 mm²인 단자 연결에 적합

피닉스컨택트는 특정 영역에서 고객의 요구 사항에 부합하기 위해 매우 컴팩트한 연결 기술을 훨씬 더 간소하게 만들었습니다.

하지만 이러한 기술은 산업 적용 분야를 위한 연결 기술과 마찬가지로 높은 품질 기준을 충족합니다.

전선 가드를 통해 페룰이 없는 전선도 안전하게 배선되며 회전하는 스크류로부터 연선이 보호됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166