장력 슬리브를 사용한 스크류 연결

장력 슬리브를 사용한 스크류 연결

유지 관리가 필요 없는 배선

안정적인 Reakdyn 원리를 사용하여 전선을 연결하십시오.

이점

  • 엘리베이터 원리를 통한 편리한 작동
  • Reakdyn 원리로 인해 유지 관리가 필요 없음
  • 고급 구리 합금을 사용해 뛰어난 내마모성을 가진 클램핑 부품
  • 넓은 접점 표면 및 최대한의 접촉력으로 인한 낮은 접점 저항

단자점을 조일 때 스크류 드라이버는 일정한 높이를 유지하고 단자 슬리브가 엘리베이터 원리로 인해 위쪽으로 이동합니다. 따라서 스크류 드라이버를 축 방향으로 움직일 필요가 없습니다.

전류 바가 스크류를 지지하고 전선이 전류 바 아래의 단자 슬리브를 안전하게 통과하므로 회전하는 스크류로부터 보호됩니다.

통합 스크류 잠금 시스템(Reakdyn 원리)로 인해 연결 스크류를 다시 조일 필요가 없으며 연결이 부주의하게 풀리지 않습니다. Reakdyn 홈과 함께 가해진 힘을 통해 탄성 영역에서 장력 슬리브가 변형됩니다. 결과적으로 잠금 스크류 시스템이 스레드를 보호합니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166