지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

고품질 전기 연결용 연결 기술

피닉스컨택트는 전기 결선 및 자동화 기술을 위한 혁신적인 제품을 개발합니다. 피닉스컨택트는 고객이 원하는 애플리케이션에 적합한 연결 기술을 언제나 갖고 있습니다.
연결 기술이 다른 다양한 제품들

연결 기술 분야에서 축적된 전문 지식

연결 기술 분야에서 축적된 경험, 전문 지식 및 적합한 솔루션은 광범위한 제품의 토대가 됩니다. 이러한 제품은 모든 산업 분야를 대상으로 하는 수십년 간에 걸친 지속적이고 고객 중심적인 개발 노력의 결과로 탄생했습니다. 피닉스컨택트가 보유한 수많은 특허는 피닉스컨택트의 많은 연결 기술이 자체적으로 개발되었다는 것을 보여줍니다.

피닉스컨택트의 연결 기술은 데이터, 신호 및 전원을 안정적으로 전송할 수 있도록 설계되었습니다. 사용하기로 결정한 제품 및 연결 기술에 관계없이 모든 기술은 고품질 소재 덕분에 장기적으로 안정적인 전기 연결을 제공합니다. 피닉스컨택트는 이러한 제품에 대한 자부심을 지키기 위해 최선을 다하고 있습니다. 따라서 피닉스컨택트의 접점 시스템은 산업 분야에 사용하기 위한 다양한 테스트와 인증 과정을 거칩니다.