푸쉬-인 연결

푸쉬-인 연결

직접 연결

페룰이 있는 단선 및 연선을 공구 없이 직접 배선하십시오.

특허 받은 스프링 챔버가 있는 푸쉬-인 연결 기술(다이렉트 플러그-인 기술)을 사용하면 페룰이 있는 전선 또는 단선을 공구 없이 손쉽게 배선할 수 있습니다. 추가 공구 없이 다이렉트 플러그-인 기술을 통해 최대 50% 낮은 삽입력으로 전선이 연결됩니다.

이점

  • 공구가 필요 없는 다이렉트 플러그-인 기술을 통한 시간 절약형 전선 연결
  • 50% 낮은 삽입력으로 인한 편리한 삽입
  • 색상 코딩된 푸쉬 버튼을 사용한 안전한 사용 및 작동
  • 모든 스크류 드라이버를 사용하여 손쉽게 전선 분리 가능
  • 편리한 전면부 연결을 통한 모든 전선 타입의 연결

전선을 밀어 넣으면 접점 스프링이 자동으로 열리고 필요한 압력이 전류 바에 가해집니다. 따라서 내진동 및 가스 기밀 연결을 위한 최대한의 접촉력과 전선 인발력이 보장됩니다. 케이블 사이즈가 0.25 mm² 이상인 페룰이 있는 연선을 직접 삽입할 수 있습니다.

통합 푸쉬 버튼을 사용하면 작동 부품을 직접 접촉하지 않고 모든 타입의 공구를 사용하여 전선을 손쉽게 분리할 수 있습니다. 푸쉬 버튼을 사용하여 케이블 사이즈가 0.14 mm² 이상인 연선을 페룰 없이 연결할 수 있습니다.

푸쉬 버튼이 없는 제품의 경우 작동 샤프트의 스프링 케이지 연결 기술과 비슷한 방식으로 스크류 드라이버를 통해 전선이 분리됩니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166