전면부 스크류 연결

전면부 스크류 연결

전면부 연결

단자대 스크류의 케이블 라우팅 및 작동을 한 방향으로 편리하게 구현하십시오.

이점

  • 편리한 전면부 연결을 통해 모든 전선 타입의 연결 가능
  • 한 방향으로 가능한 단자대의 케이블 라우팅 및 작동으로 인한 매우 손쉬운 연결
  • 특히 PCB 랙 및 좁은 장치 전면부에 적합

견고한 클램핑 부품 포켓에서 지지되는 각진 압력 플레이트의 힘 증가 회전 운동이 전선의 안정적인 클램핑을 보장하여 전선의 자유로운 흔들림을 가능하게 하고 전선을 부스바쪽으로 밀어 접속시킵니다.

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166