개요로 돌아가기

전원 연결용 기술

고전류 PCB

세 가지 PCB 생산 기술  

PCB 생산 기술

최대 125 A의 전류 전송 용량이 필요하십니까? COMBICON 제품군의 고전류 PCB 및 컴포넌트를 사용하면 가능합니다.
고전류 PCB를 만들기 위한 다양한 기술이 있습니다(그림 참조).

1. 멀티 레이어 기술
2. 두꺼운 구리 기술
3. 전선 기록 기술

이러한 여러 다른 기술은 장치 설계를 위한 새로운 옵션을 제공합니다.

  • 필요한 기능과 모듈이 단일 PCB에 놓입니다.
  • 다른 조립 프로세스 및 값비싼 추가 장치 배선이 불필요합니다.
  • 장치가 점점 작아집니다.

전류 전송 용량

SPC 5 커넥터용 예제 경감 곡선  

SPC 5 커넥터용 예제 경감 곡선

PCB에서 전선 경로의 전류 전송 용량은 장치의 세이프티와 성능을 결정합니다. 장치 부품에서 열 손상을 방지하려면 다음 요인을 고려해야 합니다:

  • 주변 온도
  • 핀 수
  • 케이블 사이즈

COMBICON 제품의 허용되는 전류 전송 용량을 확인할 수 있도록 제품 카탈로그에서 베이스 곡선 및 경감 다이어그램이 제공됩니다. 또한 해당 제품의 실험실 데이터 시트를 참조하십시오.


개요로 돌아가기
추가 정보
  • 전원 연결용 기술
인증서 및 승인서

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166