개요로 돌아가기

연결 방법

IDC 연결

단일 전선용 IDC 빠른 연결  

단일 전선용 IDC 빠른 연결

피닉스컨택트의 IDC 연결은 플러그-인 커넥터를 위한 가장 빠른 연결입니다.

더 이상 개별 전선의 피복을 분리할 필요가 없습니다. 연결된 경우 IDC 접점은 전선 절연을 관통하고 litz 전선과 스프링 방식의 내진동 가스 봉입 접점을 생성합니다.

핀 및 소켓 접점이 있는 플러그-인 커넥터를 금속 또는 플라스틱 널(knurl)과 함께 사용할 수 있습니다.

맨 위로 돌아가기

푸쉬-인 스프링 연결

푸쉬-인 스프링 연결의 작동 방법  

푸쉬-인 스프링 연결의 작동 방법

도구가 필요 없는 피닉스컨택트의 다이렉트 플러그-인 방법을 통해 큰 케이블 사이즈를 어려움 없이 연결하십시오.

  • 이 연결은 특히 작동 오류 방지 기능으로 인해 사용자 친화적입니다.
  • 스프링이 장착된 사전 정의된 고정 케이지는 전선이 옆으로 미끄러지는 것을 방지하여 연결 안정성을 제공합니다.

 

맨 위로 돌아가기

장력 슬리브 기술을 사용한 스크류 연결

장력 슬리브 기술을 사용한 스크류 연결의 작동 방법  

장력 슬리브 기술을 사용한 스크류 연결의 작동 방법

전세계에서 가장 일반적으로 사용되는 연결 방법을 통해 까다로운 애플리케이션을 연결하십시오. 케이블 사이즈에 상관없이 접점 표면당 매우 높은 접촉력을 얻을 수 있습니다.

고급 구리 합금을 사용해 어려운 조건에서도 안정적이고 안전한 연결을 유지할 수 있습니다. 이를 통해 가스 기밀 접점과 낮은 접점 저항이 영구적으로 보장됩니다.

통합 스크류 잠금 시스템(Reakdyn 원리)은 연결이 느슨해지는 것을 방지합니다.

맨 위로 돌아가기

개요로 돌아가기
추가 정보

피닉스컨택트 주식회사

본사
경기도 성남시 분당구 황새울로 258번길 25, 3층(수내동, 서영빌딩)
1899-2166

구성기

개별적인 애플리케이션을 위한 제품 및 솔루션을 구성하세요.

센서/액추에이터 케이블링