PCB 단자대 및 PCB 커넥터

PCB 단자대 및 PCB 커넥터

다목적 연결 기술, 안정적인 연결: PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 모든 전자 장치의 기본 컴포넌트입니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 거의 모든 애플리케이션을 위한 신호, 데이터 및 전원 전송용 연결 기술이 있습니다. 피닉스컨택트의 포트폴리오에는 PCB 단자대, PCB 커넥터, 와이어-투-보드 커넥터, 고전류 피드스루 단자대가 포함되어 있습니다.

이점

  • 푸쉬-인 또는 스크루 연결 등 다양한 연결 기술을 사용한 매우 높은 수준의 유연성 제공
  • 여러 산업 분야의 수많은 애플리케이션에 사용할 수 있도록 다양한 간격과 핀 수 옵션 제공
  • 고품질 소재를 사용하여 매우 높은 수준의 안정성 제공
  • 완벽하게 개발된 접점 형상과 표면으로 인한 긴 서비스 수명
  • 숙련된 제품 전문가의 설계 적용 프로젝트 및 고객 맞춤형 제품에 대한 전문적인 조언과 지원
노트북에서 사용 중인 COMBICON 포트폴리오의 구성기

구성기

피닉스컨택트의 직관적인 구성기를 사용하여 몇 번의 클릭만으로 고유한 제품 버전을 만드십시오.

신제품

XPC 시리즈 PCB 커넥터의 시스템 개요
Push-X 기술이 적용된 CONNEXIS 커넥터
크림프 기술을 위한 2.54 mm 간격의 I(D)MCC 0,5 시리즈 인버티드 커넥터 하우징
리플로우 솔더링을 위한 MC 1,5 시리즈 회전 PCB 헤더
FMCOR/W 1,5 시리즈 PCB 커넥터
KNX 자동화용 PTS 0,5 시리즈 푸쉬-인 PCB 커넥터
PCB 커넥터 하우징용 금도금 인버티드 크림프 접점
D21, D31 및 D32 시리즈 CONNEXIS 커넥터
앵글 SPTA-THR 2,5 시리즈 THR PCB 단자대
COMBICON 포트폴리오의 SPE PCB 단자대
컴팩트 DMC 1,5 시리즈 헤더

Push-X 기술이 적용된 PCB 커넥터

전선 연결 시 매우 편리한 조작

XPC 2,5 시리즈 PCB 커넥터에는 편리한 Push-X 전선 연결이 통합되어 있습니다. Push-X 기술을 사용하면 유연하거나 단단한 전선을 힘들이지 않고 신속하게 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 16 A의 전류
  • 최대 320 V의 전압(300 V UL)
  • 최대 2.5 mm²의 케이블 사이즈
  • 5.08 mm 간격
  • 2 - 12-pos.

이점

  • 페룰이 있거나 없는 모든 전선 타입용 빠른 전선 연결
  • 공구가 필요 없는 손쉬운 직접 연결 기술로 인한 매우 편리한 조작
  • 전선 연결 중 음향 피드백
  • 연결 상태를 나타내는 레버 위치
  • 5.08 mm 간격의 COMBICON PCB 커넥터와 호환

푸쉬-인 기술이 적용된 와이어-투-보드 커넥터

공구 없는 설치를 위해 완벽하게 최적화된 제품

푸쉬-인 연결 기술이 적용된 DD31PS 시리즈 CONNEXIS PCB 커넥터는 현장 및 공장에서의 배선 작업을 단순화하고 작업 시간을 단축합니다. 다양한 간격과 디자인으로 제공되어 로봇, 엘리베이터 엔지니어링 및 배터리 관리 등과 같은 다양한 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 1.5 mm²의 케이블 사이즈
  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압
  • 간격: 3.81 mm
  • 푸쉬-인 연결 기술
  • 할로겐-프리 플라스틱

이점

  • 현장에서 푸쉬-인 연결 기술을 사용한 빠르고 공구 없는 설치
  • 기계식 키 연결 기능이 있는 버전을 사용한 오류 없는 연결
  • 기존의 시장 표준이 적용된 핀 커넥터 패턴으로 현장의 마지막 단계에서 손쉬운 호환성 보장
  • 맞춤형 숫자, 문자 및 기호 인쇄로 인한 빠르고 안전한 조립
  • M-CAD/E-CAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 통한 장치 개발 과정에서 설계 적용 지원

인버티드 커넥터 하우징

크림프 기술을 위한 2.54 mm 간격

I(D)MCC 0,5 시리즈 커넥터용 인버티드 단일 행 및 이중 행 하우징은 2.54 mm의 컴팩트한 간격으로 제공됩니다. 이 제품은 또한 DFMC 0,5 연결 시스템을 사용한 와이어-투-와이어 솔루션을 가능하게 합니다. 다양한 크림프 접점을 선택할 수 있습니다.

주요 기능

  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² ... 0.75 mm²
  • 최대 6 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압
  • 간격: 2.54 mm
  • 4 - 32개의 접점이 있는 2핀 - 16핀.
  • 단일 및 이중 행 제품

이점

  • 다량의 크림프된 전선을 비용 효율적으로 연결
  • 이중 행으로 배열된 접점으로 좁은 영역에서 높은 패킹 밀도 가능
  • 공간 절약이 요구되는 애플리케이션을 위한 컴팩트한 크기

MC 1,5 시리즈 180° 회전 헤더

자동화 리플로우 솔더링용

커넥터 연결을 180° 회전할 수 있는 기능이 있는 3.81mm 간격의 새로운 인버티드 헤더가 MC 시리즈에 추가되었습니다. THR 헤더는 리플로우 솔더링 프로세스 및 자동화 조립을 가능하게 하고 생산 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.

주요 기능

  • 간격: 3.81 mm
  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압
  • 2 - 16핀
  • 표준 핀 길이: 1.9 mm
  • 소재: 고온 LCP 플라스틱

이점

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 장치 설계를 위한 높은 유연성: 다양한 연결 기술을 사용하는 커넥터를 위한 하나의 헤더
  • 익숙한 마운팅 원리가 적용되어 보편적 사용이 가능

FMCOR/W 1,5 PCB 커넥터

작동 방향과 직각으로 전선 연결

피닉스컨택트의 새로운 FMCOR/W 1,5 PCB 커넥터를 사용하면 전선을 작동 방향과 직각으로 편리하게 연결할 수 있습니다. 이 커넥터는 색상 대비된 작동 부품이 있는 푸쉬-인 연결을 특징으로 합니다.

주요 기능

  • 간격: 3.5 mm
  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압.
  • 2 - 16핀
  • 플랜지와 잠금 및 해제 레버가 있거나 없는 버전으로 제공
  • 코딩 측 또는 물결 모양 측의 도체 입구를 향함

이점

  • 작동 방향과 직각으로 전선을 연결하면 DIN 레일 마운트형 장치의 케이블링 작업을 간소화할 수 있습니다.
  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 색상 코딩된 액추에이터 푸시 버튼을 통한 직관적인 작동

푸쉬-인 PCB 커넥터

KNX 자동화용

피닉스컨택트는 PTS 0,5 시리즈를 통해 빌딩 자동화 포트폴리오에 KNX 통신용 컴팩트 PCB 커넥터를 새롭게 추가헸습니다. J-Y(ST)Y 설치 케이블(0.6mm 및 0.8mm)은 푸쉬-인 연결을 통해 공구 없이 연결할 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 6 A의 전류
  • 최대 320 V의 전압
  • 간격: 5.75 mm
  • 최대 0.8mm의 전선 직경
  • 푸쉬-인 연결
  • 2핀
  • 전위당 4개의 연결
  • 테이프-온-릴 또는 판지 포장으로 제공되는 THR-지원 핀 스트립

이점

  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 접점의 안정성을 오랫동안 보장하는 접촉력
  • 통합 테스트 옵션을 사용한 빠르고 편리한 테스트
  • 색상 코딩을 통한 명확한 접점 할당
  • 버스 애플리케이션에 이상적: 전위의 단순하고 중단 없는 루프 스루

금도금, 인버티드 크림프 접점

PCB 커넥터 하우징용

IMCC 0.5-MP 시리즈 인버터 크림프 접점은 금도금 접점 표면을 사용한 와이어-투-와이어 연결에 이상적입니다. 벌크 또는 테이프 처리된 제품으로 제공되는 새로운 인버티드 커넥터 하우징은 소량 및 대량의 핀 수를 수동 또는 자동으로 처리할 수 있습니다.

주요 기능

  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² … 0.75 mm²
  • 최대 6 A의 전류
  • B 크림프 및 절연 크림프
  • 금도금 접점 표면
  • 벌크 제품 또는 테이프 제품으로 포장

이점

  • 장기적이고 안정적인 전송 품질을 보장하는 금도금 접점
  • 적은 힘으로 높은 크림핑 세기를 생성하는 수동 크림핑 플라이어
  • 자동 크림핑을 위해 다양한 단면의 접점과 전선을 연결하는 데 적합한 공구를 옵션으로 제공
  • 크림프 높이 조정 가능

D21, D31 및 D32 시리즈 CONNEXIS 커넥터

2.50 mm, 3.81 mm, 5.08 mm 간격의 자동화 생산용

케이블 조립을 위한 크림프 연결이 있는 CONNEXIS 시리즈 PCB 커넥터는 자동화 생산 과정을 단순화하고 기간을 단축합니다. 플라잉 리드 및 패널 피드스루와 같은 다양한 설계 및 버전의 D21, D31 및 D32 제품군은 광범위한 애플리케이션에서 사용할 수 있습니다

주요 기능

  • 28 AWG … 14 AWG의 케이블 사이즈
  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 320 V의 전압
  • 간격: 2.50 mm, 3.81 mm, 5.08 mm
  • 크림프 연결
  • 할로겐-프리 플라스틱

이점

  • 맞춤형 숫자, 문자 및 기호 인쇄로 인한 빠르고 안전한 조립
  • 기계식 키 연결 기능이 있는 버전으로 인한 오류 없는 연결
  • 사전 조립된 커넥터를 사용한 손쉬운 시간 절약형 생산
  • M-CAD/E-CAD 데이터 및 무료 샘플 서비스를 통한 장치 개발 과정에서 설계 적용 지원
  • 주석 또는 금도금된 다양한 접점 표면으로 인한 광범위한 적용성

2.5 mm²의 앵글 THR PCB 단자대

푸쉬-인 스프링 연결을 사용한 빠른 연결

SPTA-THR 2,5 시리즈의 PCB 단자대에 자동화된 조립 프로세스를 위한 리플로우 납땜용 앵글 버전이 포함되었습니다. 앵글 연결 방식의 PCB 단자대는 PCB의 다중 행 배열에 특히 적합합니다.

주요 기능

  • 최대 32 A의 전류
  • 최대 400 V의 전압
  • 케이블 사이즈: 0.2 - 4 mm²
  • 건격: 5.0 mm
  • 2 - 12핀
  • 박스 또는 테이프-온-릴 포장으로 제공

이점

  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 스프링 연결
  • 접점의 안정성을 오랫동안 보장하는 접촉력
  • 색상 코딩된 액추에이터 푸시 버튼을 통한 직관적인 작동
  • 직각 방향 연결로 인해 PCB에서 다중 행 배열 가능
  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨

COMBICON 포트폴리오의 SPE PCB 단자대

Single Pair Ethernet용 연결 기술

SPE(Single pair Ethernet)는 Industry 4.0 및 IIoT 애플리케이션 실현을 위한 강력한 기술입니다. COMBICON 포트폴리오의 PCB 단자대는 명확한 색상 코딩과 직관적인 조작을 특징으로 합니다.

주요 기능

  • 스크류 및 푸쉬-인 연결 기술
  • 간격: 3.5 to 5.08 mm
  • 연결 방향: 0°, 45° 및 90°
  • 케이블 사이즈: 0.14 mm² - 2.5 mm²(26 AWG - 12 AWG)
  • PoDL(Power over Data Line) 애플리케이션에 적합

이점

  • 명확한 색상 코딩으로 직관적인 처리
  • 필드 장치의 빠르고 쉬운 통합
  • 장치의 공간 절약을 위한 연결 기술(소형화)
  • 차폐 및 비차폐 SPE 케이블에 적합
  • 테스트 및 확인된 최대 1,000Mbps의 데이터 속도

컴팩트 DMC 1,5 시리즈 헤더

자동화 리플로우 솔더링용

3.5mm 간격의 새로운 리플로우 납땜용 헤더 헤더가 DMC 시리즈에 추가되었습니다. 이 제품들에는 검증된 잠금 및 해제 기술이 독점적으로 적용되었습니다. 이 기술은 직관적이고 견고한 잠금과 커넥터와 헤더 간의 강제 사출에 사용될 수 있습니다.

주요 기능

  • 최대 8 A의 전류
  • 최대 160 V의 전압
  • 2 - 20핀
  • 간격: 3.5 mm
  • 표준 핀 길이: 2.0 mm 및 2.6 mm
  • 소재: 고온 LCP 플라스틱
  • 선택적으로 테이프-온-릴 포장으로 제공

이점

  • SMT 솔더링 공정에 통합하도록 설계됨
  • 자동화된 픽 앤 플레이스 조립용 패키지 제공
  • 공간 절약이 요구되는 산업 분야를 위한 작은 컴포넌트 크기
  • 통합 나사 플랜지와 록-앤-릴리스 잠금 시스템을 갖춘 기존 DMC 1,5 헤더와 동일한 핀 레이아웃 및 디자인

다양한 제품 오버레이가 있는 제품 탐색기를 태블릿에서 보고 있는 두 명의 직원

제품 탐색기 포괄적인 포트폴리오에 대한 개요 확인

장치 연결을 위한 PCB 단자대, 커넥터 및 전자 하우징에 대한 명확한 정보를 빠르게 확인하십시오. 제품군이 다양한 제품 그룹으로 구분되어 있는 제품 탐색기가 도움이 될 것입니다.

최고 수준의 혁신


PCB 엔지니어링을 위한 CAE 데이터

PCB 엔지니어링을 위한 CAE 데이터

피닉스컨택트의 PCB 설계 데이터를 활용하여 PCB 설계를 계획하고 구현하는 과정에서 소중한 시간을 절약하십시오. 7,000개가 넘는 PCB 커넥터에 사용되는 가장 일반적인 CAE 시스템을 위한 설계 적용 가능한 ECAD 데이터를 20가지 이상의 포맷으로 다운로드하십시오.

피닉스컨택트의 제품 포트폴리오


 피닉스컨택트의 미래를 위한 연결 기술
PCB 커넥터 및 전자 하우징 YouTube

PCB 커넥터 및 전자 하우징: 미래를 위한 연결 기술

피닉스컨택트는 다양한 형태, 색상 및 연결 옵션으로 제공되는 PCB 커넥터, 보드-투-보드 커넥터 및 전자 하우징의 형태로 다목적 연결 기술 솔루션을 제공합니다. 개별 연결 솔루션을 위한 피닉스컨택트의 광범위한 개발 및 제조 전문 지식이 제공하는 이점을 누리십시오.

PCB 단자대

PCB 단자대

프로세스 인터페이스, 자동화 컴포넌트 또는 주파수 컨버터인지 여부에 상관없이 XS - XXL Combicon 제품군의 PCB 단자대를 사용하면 신호, 데이터 및 전원을 PCB에 쉽고 안전하게 직접 전송할 수 있습니다.

  • 0.14 - 95 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 232 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링 및 IDC 연결방식
  • 최대 2.5 - 20 mm 간격용
혁신적인 연결 기술이 적용된 PCB 커넥터

PCB 커넥터

COMBICON XS - XL 제품 라인의 PCB 커넥터는 다양한 시장 및 산업 분야의 거의 모든 장치 설계를 위한 유지 관리가 쉬운 범용 전선 연결을 제공합니다. 또한 다양한 케이블 길이 멫 케이블 사이즈를 가진 조립된 커넥터는 즉시 사용할 수 있는 연결 솔루션을 제공합니다.

  • 0.14 - 35 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 125 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, 레버, 피어스 또는 크림프 연결방식
  • 래칭 시스템 또는 스크류 플랜지를 통한 잠금
  • 최대 2.5 - 15 mm 간격용
SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대

SPT 모듈형 시리즈의 모듈형 PCB 단자대

SPT 모듈형 시리즈의 구성 가능한 PCB 단자대는 단일 연결 블록에서 최대 1,500 V를 산업용 전자 장치에 공급합니다. 제품의 QR 코드를 통해 모든 구성 데이터에 24시간 연중무휴 액세스 가능

  • 색상 공간, 개별 핀 색상 및 여러 다른 케이블 사이즈의 간단한 구성
  • 구성된 항목의 신속한 개발, 원활한 생산 및 안정적인 배송을 위한 매끄러운 디지털 프로세스 체인
유연한 전송 솔루션을 위한 고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대

고전류 피드스루 단자대를 사용하면 높은 전류와 전압을 하우징 패널을 통해 안전하고 안정적으로 전송할 수 있습니다. 다양한 마운팅 위치는 항상 안전한 연결 기술에 적합한 솔루션을 제공합니다.

  • 4 - 95 mm²의 케이블 사이즈용
  • 최대 232 A의 전류 및 최대 1,000 V의 전압용
  • 스크류, 스프링, T-LOX 또는 볼트 연결방식
  • 1 - 6 mm의 패널 두께용
케이블 어셈블리용으로 최적화된 와이어-투-보드 커넥터

케이블 조립에 최적화된 와이어-투-보드 커넥터

CONNEXIS 포트폴리오의 PCB 커넥터는 케이블 조립에 최적화되었습니다. 여기에는 패널 피드스루와 함께 수평 또는 수직 연결 방향의 커넥터 및 헤더가 포함됩니다.

  • AWG 28 ... AWG 14 전선을 위한 크림프 접점용
  • 공구가 필요 없는 시간 절약형 푸쉬-인 연결
  • 2 ... 20 핀
  • 2.5mm, 3.81mm 및 5.08mm 간격
  • 160에서 210 V 전압(III/2)용

서비스


COMBICON 포트폴리오

일치하는 대응 제품 찾기

호환되는 제품을 바로 찾아보십시오. 피닉스컨택트의 여러 제품 상세 페이지의 "일치하는 대응 제품" 섹션에서 "호환되는 대응 제품"을 클릭하십시오. 선택한 필터에 따라 적절한 대응 제품이 자동으로 표시되며, 이 필터를 사용해 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.

포트폴리오에 변경 사항이 있을 경우 해당 대응 제품이 동적으로 표시되고 자동으로 업데이트됩니다. 이 서비스는 COMBICON 포트폴리오에서 사용할 수 있으며 전체 피닉스컨택트 제품군에서 사용할 수 있도록 지속적으로 확장되고 있습니다. 지금 바로 시도해 보십시오. 새로운 기능의 효율성을 경험해 보십시오.

자동 제품 라벨 스캔

효율적인 물류 프로세스 제품 입고 및 출고 단순화하십시오.

피닉스컨택트는 품목 번호, 수량, 생산 일자, 배치, 원산지 등의 필수 정보를 스캔 코드를 사용해 간단하게 표시하는 제품 라벨을 통해 고객의 자동화된 물류 프로세스를 지원합니다. 코드를 자동으로 스캔하면 물류 직원의 수동 작업량을 줄이고 입고 및 출고 상품의 생산성을 높일 수 있습니다.

E-paper
전체 포트폴리오 개요

500페이지가 넘는 전자 제품 카탈로그에서 COMBICON 포트폴리오의 제품 다양성을 자세히 살펴보십시오. 이를 통해 애플리케이션의 신호 및 데이터 전송에 가장 적합한 연결 기술을 항상 찾을 수 있을 것입니다.

e-catalog 열기
다양한 PCB 단자대, PCB 커넥터 및 고전류 피드스루 단자대

데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 연결 기술

산업용 애플리케이션의 전자 장치는 지속적으로 증가하는 요구 사항을 충족해야 합니다. 소형화 추세에 따라 공간 절약형 단자대 및 PCB 커넥터는 컨트롤 캐비닛 또는 기타 애플리케이션의 최대한 작은 공간에서 더 많은 전자 장치를 허용해야 합니다. 컴포넌트는 더 컴팩트해야 하고 연결 기술은 더 강력하고 탄력적이며 유연해야 합니다.
피닉스컨택트는 포괄적인 제품 포트폴리오를 통해 이러한 요구 사항을 충족합니다. IP20 연결 기술을 통해 장치 제조업체는 데이터, 신호 및 전원 전송을 위한 최적의 연결을 만들 수 있습니다. 10,000개 이상의 다양한 제품을 자랑하는 포괄적인 포트폴리오는 모든 애플리케이션에 적합한 연결을 제공합니다.

PCB 연결 기술이 적용된 자기 유도 플로우 미터
PCB 커넥터가 있는 서보 컨트롤러
최대 232 A/1000 V(IEC)의 전원용 고전류 피드스루 단자대
PCB 연결 기술이 적용된 자기 유도 플로우 미터

장치 제조업체는 동시 데이터 및 전원 전송(Power over Ethernet)용 하이브리드 커넥터 등으로 구성된 공통 fieldbus 및 산업용 Ethernet용 애플리케이션을 위한 맞춤형 전송 솔루션을 개발할 수 있습니다. 다목적 CAT5 케이블링을 사용할 수도 있습니다.

PCB 커넥터가 있는 서보 컨트롤러

신호 전송의 경우 최대 8 A의 전류 및 최대 300 V의 전압을 위한 피닉스컨택트의 제품을 사용하십시오. 차폐 연결이 있는 제품을 사용할 수도 있습니다.

최대 232 A/1000 V(IEC)의 전원용 고전류 피드스루 단자대

피닉스컨택트는 고전력 전송을 위해 최대 95 mm²의 케이블 사이즈 및 최대 20 mm의 긴격을 가진 PCB 단자대 및 PCB 커넥터를 제공합니다. 차폐 연결이 있는 제품은 장치 제조업체에 더 많은 자유를 선사합니다.

기술