지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

태양광 전력 PV의 모든 측면에서 영감을 주는 산업 솔루션을 사용하여 지속 가능한 파워 서플라이를 설계하십시오.

PV 시스템

태양광 전력은 재생 가능한 전원 생산에 필수적입니다. 태양광 전력은 지속적으로 증가하는 에너지 요구 사항을 충족하는 데 큰 역할을 하고 있습니다. PV 시스템의 경우 특히 일정한 네트워크 품질 및 유지 관리를 위한 네트워킹, 모니터링 및 통신이 필수 불가결한 요소입니다. 피닉스컨택트는 PV 시스템의 안정적이고 최적화된 작동을 위한 전문 파트너입니다. 지상에 설치된 시스템에서부터 루프톱 시스템과 하이브리드 에너지 시스템에 이르기까지 피닉스컨택트는 항상 올바른 솔루션을 제공합니다.

PV는 재생 에너지의 원동력입니다. 우리는 모니터링, 제어 및 소프트웨어 솔루션을 통해 배출량을 줄이기 위해 최선을 다하고 있습니다.

Andre Koehnke, 글로벌 산업 관리 이사 재생 에너지
Andre Koehnke

태양광 시설 관리용 솔루션

대규모 PV 시스템의 작동을 보장하기 위해서는 세그먼트 레벨에 대한 지속적인 모니터링과 제어가 필요합니다. 안정적인 모니터링 솔루션을 사용해 PV 시스템의 현재 상태를 지속적으로 파악하고 즉시 대응하여 최대 생산량을 보장하십시오. 태양광 발전 시설에서 데이터를 지속적으로 수집, 시각화 및 평가할 수 있는 피닉스컨택트의 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

태양광 루프탑 시스템 사이의 사람

루프탑 시스템용 솔루션

그러나 낙뢰와 서지 전압의 영향으로 인해 PV 시스템에 상당한 피해가 발생할 수 있습니다. 따라서 서지 보호 개념은 PV 루프탑 시스템의 원활한 작동에 매우 중요합니다. 이 개념에는 인버터, PV 패널, 그리고 외부 낙뢰 보호 시스템이 있는 PV 루프탑 시스템의 경우 건물 자체에 대한 보호가 포함되어야 합니다. 또한, 서지 보호 기능은 규범적 요구 사항을 충족해야 합니다.

피닉스컨택트는 이러한 과제에 대처하기 위해 사전 조립된 시스템 솔루션이 포함된 안정적인 스트링 컴바이너 박스를 제공합니다. 스트링 컴바이너 박스를 선택할 때 중요한 사항이 무엇인지 알아보고 루프탑 PV 시스템을 위한 피닉스컨택트의 제품 포트폴리오에 대한 개요를 확인하십시오.

건조한 환경의 태양광 패널

하이브리드 에너지 시스템용 솔루션

전 세계적으로 약 12억 명의 사람들이 전기를 이용하지 못하고 있습니다. 결과적으로 필요한 에너지 자원을 독자적으로 생산하기 위해 많은 곳에서 디젤 발전기가 사용되고 있습니다. 그러나 디젤 발전기의 연료 가격은 지속적으로 상승하고 있습니다. 하이브리드 PV 시스템을 사용하면 재정적 부담이 줄어들 뿐만 아니라, 지속 가능한 방식으로 탄소 배출량이 감소합니다. 하이브리드 PV 시스템은 현지 전력망이 없는 농촌 지역과 개발 도상국 및 신흥 국가를 위한 비용 효율적이고 환경 친화적인 전기 생산 대안입니다. 발전 장치, 축전지, 인버터와 제어 및 조절에 필요한 장치도 가혹한 주변 조건을 견딜 수 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 솔루션 및 컴포넌트는 이러한 요구 사항을 충족하는 이상적인 제품입니다.

태블릿의 제품에 대해 이야기하는 여성과 남성

피닉스컨택트의 에너지 솔루션 파트너

피닉스컨택트는 제품 및 시스템에 대한 광범위한 전문 지식을 보유한 전세계의 선별된 파트너와 협력합니다. 이를 통해 피닉스컨택트의 태양광 산업용 솔루션은 전세계의 개별 고객 요구 사항에 맞게 최적으로 조정됩니다.

지금 바로 피닉스컨택트의 전문 솔루션 파트너가 제공하는 혜택과 포괄적인 조언을 받으십시오.

제품

피닉스컨택트는 PV 발전과 관련한 모든 분야에서 혁신적인 제품을 제공합니다. 이러한 솔루션은 산업적으로 테스트된 광범위한 연결 및 자동화 기술에 기반합니다. 이러한 제품들을 지능적으로 결합하면 제어, 원격 모니터링 또는 측정값 획득과 같은 다양한 기능을 수행하는 시스템을 만들 수 있습니다.

서비스 및 지원

PV 프로젝트를 더욱 빠르고 효율적으로 구현하십시오. 피닉스컨택트의 서비스 팀은 시스템 계획, 생산, 운영 또는 유지 관리를 포함한 모든 분야에서 고객의 요구 사항을 충족하는 안정적인 지원을 제공합니다.

컨트롤 캐비닛에서 작업 중인 기술자

엔지니어링 및 컨트롤 캐비닛 솔루션 프로젝트의 모든 단계에서 고객과 함께 하는 피닉스컨택트

피닉스컨택트의 산업 전문가들이 프로젝트 주기의 모든 단계에 걸쳐 조언을 제공하고 필요한 경우 시스템 엔지니어링을 지원해 드립니다. 모든 피닉스컨택트 컴포넌트는 독립적이고 공인된 Phoenix Testlab에서 강도 높은 테스트를 거칩니다. 컨크롤 캐비닛 솔루션은 필수 표준 및 지침에 따라 설계 및 개발되었습니다. 피닉스컨택트는 PV 프로젝트를 구현할 때 직면하는 모든 어려움에 대해 필요한 지원을 아끼지 않을 것입니다.

PV 네트워크용 IT 보안에 대한 회의 중인 직원

PV 네트워크용 IT 보안 전문가가 제공하는 전문 지식의 이점을 누리십시오.

외부의 무단 액세스로부터 시스템을 보호하십시오. 피닉스컨택트의 산업용 Ethernet은 자동화 인프라에 쉽게 통합할 수 있습니다. 피닉스컨택트는 ICS 보안 및 산업 통신 기술 분야를 위한 포괄적인 서비스 포트폴리오를 제공합니다. 우리는 태양광 발전 시스템의 자동화 및 네트워크 기술과 관련하여 고객이 필요로 하는 것이 무엇인지 잘 이해하고 있습니다. 따라서 고객에게 조언을 제공하고 고객의 애플리케이션을 기반으로 평가 및 계획을 수행하며 필요한 조치를 구현할 것입니다.

태양광 전력에 대한 교육 및 워크샵

교육 및 워크샵 고객의 지식 수준에 따른 전문 정보의 교환

고객과의 광범위한 접촉 및 수년간의 현장 경험을 바탕으로 피닉스컨택트는 고객의 직원 자격 요구를 충족하는 자격 개념을 개발했습니다.

이를 통해 프로젝트 단계, 대상 그룹 및 사전 지식에 따라 적절한 서비스를 고객에게 제공합니다.

통화 중인 태양광 전력 애프터 서비스 직원

애프터 서비스 구매 후에도 피닉스컨택트의 서비스 네트워크를 통해 필요한 지원을 받을 수 있습니다.

피닉스컨택트의 서비스 팀은 수년간의 실제적인 경험을 바탕으로 매우 유연하고 특화된 전문 지식을 보유하고 있다는 것이 장점입니다.

피닉스컨택트의 서비스 네트워크는 24시간 제품 지원을 제공하는 무료 핫라인 시스템 등을 통해 설치, 시운전 및 작동 중에 필요한 지원을 전세계 어디에서나 제공할 준비가 되어 있습니다. 피닉스컨택트는 비상 상황인 경우 업무 시간 외에도 교체 부품을 제공합니다.