IFC

産業用角型コネクタ HEAVYCON EVO M1シリーズ

M1サイズの登場でHEAVYCONシリーズのラインアップを拡充。データ・通信・電源用の全てのシングルモジュラースロットが実装可能で、最大25極まで対応。5極と12極のPush-in接続方式のインサートもあり、作業効率向上に貢献します。

製品の特長

HEAVYCON EVO  

ケーブル方向切り替え可能なフレキシブルEVOグランド(M20、M25)

☑シングルサイズのモジュラーインサートを任意に選択・実装して使用可能
☑ ケーブル引出し方向はトップ/サイド、自由に選択可能
☑ Push-in式インサートに対応
☑ 最大25極の多極で使用可能
☑ データ・通信・電源用途に対応  

基本仕様

Heavycon EVO  

「簡単、安全、スピーディー」なPush-in式にも対応

・ サイズ:M1
・ 保護等級:IP66
・ 適合ケーブル外径:7~17mm
・ 使用温度範囲:-40℃~125℃
・ ハウジング材質:PA
・ 難燃性(UL94):V0
・ 嵌合方式:シングルロッキング

製品詳細

ベースマウントフードケーブルグランド

ベースマウント

フード

ケーブルグランド

適合ケーブル外径

-

-

M20:7~13㎜/M25:9~17㎜

ロッキング式

シングルロッキング

シングルロッキング

-

型式

HC-EVO-M1-BWS-PLRBK

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK

M20:HC-D-G-M20-PLRBK
M25:HC-D-G-M25-PLRBK

製品番号

1424437

1424436

M20:1411350
M25:1411351

製品資料のダウンロード

Heavycon EVO M1シリーズの製品資料(PDF)をご用意しておりますので、ご自由に閲覧・ダウンロードください。
ご質問・お見積りは営業拠点もしくは メール(info@phoenicontact.co.jp)にて承っております。

フエニックス・コンタクト株式会社

〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜1-7-9
友泉新横浜一丁目ビル6階