HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK
-
ハウジング
1419255
スリーブハウジング D7、 シングルロッキングラッチ用、 部材: PA、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M20、 高さ: 77.6 mm、 ケーブルグランド: あり、 標準
スリーブハウジング D7、 シングルロッキングラッチ用、 部材: PA、 ケーブル挿入口: 1、 ストレート、 1x M20、 高さ: 77.6 mm、 ケーブルグランド: あり、 標準