US-EMLP (20X9) CUS
-
プラスチックラベル
0830085
プラスチックラベル、 カード、 オーダー印字: カード単位、 ホワイト(RAL 9010)、 カスタム仕様によるマーキング、 取付けタイプ: 粘着剤、 個別ラベル数: 75、 テキストフィールドの高さ: 9 mm、 テキストフィールドの幅: 20 mm
製品の詳細
互換性のある製品
特長
すべてのUS-EMLP ...デバイスマーキングはカスタム指定マーキングでの納品が可能
UL 94 準拠のPVC材料の難燃性クラスV0