持続可能なE-Mobility用の充電テクノロジ

E-Mobilityの世界市場向けに、当社は技術的に先進的で、感動を与える高品質な製品を開発しています。
テストラボ内の冷却型HPC充電コネクタ

E-Mobilityに対応できるテクノロジパートナー

当社は、E-Mobility充電テクノロジの幅広い製品ラインアップにより、電動化やデジタル化を通じて、持続可能なモビリティへの移行を加速し、地球温暖化を食い止め、気候を保護するために、お客様と社会を支援する力でありパートナーであると考えています。

CHARXシリーズをご覧ください 強力な製品 – E-Mobility向けに特別に開発

インタラクティブイメージマップ:CHARX製品シリーズの概要
AC充電ケーブル
NACS、タイプ1、タイプ2、GB/Tコネクタを備えたモード3の充電ケーブル – 人間工学に基づき、堅牢で高品質。
AC充電ケーブルへ
DC充電ケーブル
NACS、CCS、GB/T充電コネクタを備えたDC充電ケーブル – 家庭用充電器からHPC充電パークまで、あらゆる性能クラスに対応。
DC充電ケーブルへ
インフラ用充電ソケット
ポータブルAC充電ケーブル用モジュラー型タイプ2充電ソケット – LEDディスプレイ、シャッター、温度センサ付き。
インフラ用充電ソケットへ
サージ保護
落雷やスイッチング動作に起因する損害から、充電ポイントや車両を保護します。
サージ保護へ
車両用充電インレット
あらゆるタイプの電気自動車のACおよびDC充電向け汎用車両用インレット – タイプ1、タイプ2、CCS、GB/T。
車両用充電インレットへ
パワーエレクトロニクスおよび電源分岐
急速充電ステーションの効率的で拡張可能なDC電源用の電源・分岐モジュール。
パワーエレクトロニクスおよび電源分岐へ
AC充電コントローラ
モジュラー型モード3充電コントローラ – Vehicle-to-Grid、プラグ・アンド・チャージ、計量法に対応。
AC充電コントローラへ
DC充電コントローラ
最新のCHAdeMOおよびCCS充電ステーション用の高性能DC充電コントローラ。
DC充電コントローラへ
車両用充電コントローラ
CCS充電インレットを備えたすべての電気自動車に対応する充電コントローラ – 汎用的に使用可能でVehicle-to-Grid対応。
車両用充電コントローラへ

E-Mobilityは、クリーン発電と共に、All Electric Societyへの道を開く重要な要素です。当社は、高性能な充電テクノロジで、持続可能でネットワーク化され、実用的なE-Mobilityの準備に向けお客様を支援します。一緒にモビリティへの移行を実現しましょう。

COO Ralf DöhreとCEO Michael Heinemann, Phoenix Contact E-Mobility
Phoenix Contact E-Mobilityの、COO Ralf DöhreとCEO Michael Heinemann
急速充電ステーションでNACS充電ケーブルを使用して電気自動車を充電する人

NACSの到来 – 当社は準備ができています 最も厳しい要件に対応するACおよびDC充電ケーブル

北米充電規格(North American Charging Standard、NACS)は勢いを増しており、長期的にはタイプ1 CCS充電規格を置き換えていきます。したがって、NACSは、北米における輸送部門の電動化や充電インフラの強化において中心的な役割を果たすことになります。

当社は、E-Mobility充電テクノロジのスペシャリストとして、当然のことながらお客様の変化するご要件に対応していきたいと考えているため、AC充電とハイパワー充電(High Power Charging)の両方で非常に高い要求を満たすSAE準拠およびUL認証取得済みのNACS充電ケーブルを提供します。

MCS充電コネクタで電気トラックを充電している人

メガワット充電システム(Megawatt Charging System、MCS) 大型ユーティリティビークル向けの最大充電電力3.75 MW

メガワット充電システム(Megawatt Charging System、MCS)は、大型ユーティリティビークル向けの急速充電システムの国際規格になることが決定しており、最大3.75 MWの充電電力が可能になります。

CharIN MCSタスクフォースが2018年に設立されて以来、当社はMCS充電規格の開発に向けた要件定義に取り組んで来ました。

フエニックス・コンタクトは、自社の優れた品質を備えた、規格に対応するMCS充電ケーブルを2026年初頭に発売し、また、MCS車両用充電インレットを中期的に発売する予定です。

Eペーパ-で詳細をご覧ください
新しいE-Mobilityパンフレット

電気自動車と充電インフラ向けの当社の幅広い充電テクノロジを160ページ以上にわたりご紹介します。また、当社に関してお伝えしたい情報をすべてご紹介し、充電テクノロジの基本原理をご説明しています。

Eペーパーを見る
印刷版およびタブレット上のEペーパーでのE-Mobilityパンフレット

お客様専任担当者

当社の製品・ソリューションに関するすべてのご質問に対応

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
E-Mobilityプロジェクトについて、ご遠慮なくお問い合わせください。ともにモビリティへの移行を実現しましょう。