3Dで今すぐご体験ください
NACS AC充電コネクタの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
SAE J3400に準拠した北米充電規格(North American Charging Standard)は、長期的にはSAE J1772に準拠したタイプ1 CCS充電規格を置き換えていきます。したがって、NACSへの切替えは、米国、カナダ、メキシコにおける輸送部門の電動化や充電インフラの強化において中心的な役割を果たすことになります。当社は、E-Mobility充電テクノロジのスペシャリストとして、AC充電からハイパワー充電(High Power Charging)に至るまで、最も高い要求を満たすSAE準拠およびUL認証取得済みのNACS充電ケーブルを提供します。
当社のNACS充電ケーブルは、魅力的な外観で、人間工学に基づいたデザインが特徴です。
NACS DC充電ケーブルの特筆すべき特長は、オフセットハンドルを備えたフエニックス・コンタクトの従来型のコネクタデザインを採用している点です。これにより、操作がより安全かつ快適に行えるだけでなく、加熱面からの分離も実現し、ユーザーの安全性がさらに高まります。
NACS AC充電ケーブルは、コンパクトな寸法かつ軽量で、しっかりとした質感があり、取扱いが非常に容易です。
UL規格2251に準拠して、当社のNACS ACおよびNACS DC充電コネクタには感電保護機能が備わっており、保護等級IPXXBを満たしています。この感電保護機能は、電源用コンタクト内の突起ピンによって実装されます。従って、不注意にコンタクトに触れることで起こる感電事故を防ぎます。
当社の感電保護機能の特長は、ピンのプラスチック製キャップが完全にモールド一体成型であるという点であり、これによりセキュアかつ恒久的な保持が確保されます。これにより、キャップが車両用充電インレット内で詰まり、費用のかかる充電ステーションの故障を引き起こすことを防ぎます。
当社のNACS充電コネクタは、フエニックス・コンタクトのロゴがエンボス加工された仕様で在庫品としてご用意しており、利用可能な標準長のいずれかの組立式ケーブルとともにご利用いただけます。
ご要望に応じて、お客様のブランド化やアッセンブリ要件に合わせたAC充電ケーブルやDC充電ケーブルのカスタマイズやアッセンブリに対応する幅広いサービスを提供しています:
CHARX connect ecoシリーズの100%規格準拠のNACS AC充電ケーブルは、実証済みの産業向けの品質と最大限の優れた安全性を提供します。堅牢なNACS充電コネクタは取扱いが簡単で、最大80 AのAC充電が可能です。
NACS AC充電コネクタの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
CHARX connect professionalシリーズのNACS DC充電ケーブルにより、ブーストモードで500 kW、また常時375 kWの、非冷却型ハイパワー充電(High Power Charging、HPC)が可能になります。100%規格に準拠した急速充電用充電ケーブルは、その非常に高い安全性と人間工学に基づくデザインが魅力的です。
NACS DC充電コネクタの詳細をご覧ください。ズーム機能や回転機能を利用して、製品をあらゆる角度からご覧いただけます。
当社の開発チームは、北米充電規格のさらなるプロダクト・イノベーション(製品革新)に日々取り組んでいます。フエニックス・コンタクトの各種NACS製品の発売予定日の概要は、こちらからご確認いただけます:
NACSはNorth American Charging Standard(北米充電規格)の略で、Teslaによって開発され、2023年末からSAE J3400として標準化されたものであり、電気自動車のAC充電とDC充電を1つのコンパクトなコネクタ設計に統合しています。NACSは、フォード、GM、メルセデスベンツ、日産、ポールスター、リヴィアン、ボルボなど、米国市場向けのほぼすべての自動車メーカーが採用しており、北米、特に米国、カナダ、メキシコにおける充電インフラの将来の標準ともみなされています。例えば、Electrify AmericaとElectrify Canadaの充電ネットワークはNACSに切り替えられつつあります。
NACSコネクタ付きAC充電ケーブルを使用すると、SAE J3400準拠のNACS充電インレットを介して電気自動車のAC・DC充電を行うことができます。NACS充電ケーブルは、最大1,000 Vの電圧と500 A以上の電流を伝送することができます。この充電コネクタは、CCSタイプ1コネクタよりもコンパクトで人間工学に基づいており、NACS用充電インレットで電気自動車を充電する場合に、NACSからCCS1へのアダプタは不要です。フエニックス・コンタクトは、産業用の過酷な使用向けに設計された、UL 2251認証取得済みの堅牢なNACS充電ケーブルを提供しています。
NACS充電インレットは、SAE J3400に準拠したNACSコネクタによる充電を可能にする車両側のインターフェースです。AC充電とDC充電の両方に対応し、最大1,000 Vの高電圧と800 A以上の電流に対応するよう設計されています。フエニックス・コンタクトなどのNACS充電インレットは、UL 2251およびIEC 62196-1の認証を取得しており、IP67やIP6K9Kなどの高い保護等級を備えています。コンパクトな設計と高負荷容量により、最新世代の電気自動車やユーティリティビークルなどの将来の高性能アプリケーションに特に適しています。
フエニックス・コンタクトは、E-Mobility充電テクノロジにおける長年の実績と経験豊富なスペシャリストとして、電気自動車用のACおよびDC充電用に、UL 2251認証およびSAE J3400準拠のNACSコネクタと充電インレットを提供しています。充電インフラと車両メーカーは、非常に高い品質、安全性、耐久性によるメリットを得ることができます。堅牢で人間工学に基づいた設計、高い電流容量、カスタマイズオプションにより、信頼性の高い技術的ソリューションを確保し、ユーザーにスムーズで便利な一流の充電体験を提供します。
Phoenix Contact E-Mobilityは2013年の設立以来、フエニックス・コンタクトグループ内においてE-Mobility充電テクノロジを専門として活動してきました。全世界の従業員は800人を超え、33,200 m²を超える敷地面積に25の製造ラインを有し、ネットワーク化された充電インフラの開発と、車両の電動化向けに、500を超える製品を提供しています。また同社は、IATF認証を取得し、自動車産業の高品質要求事項を満たしています。
当社は、大手自動車メーカーやTÜV SÜD認証機関と並び、2015年にCharging Interface Initiative(CharIN)の創設メンバーの一員となりました。本団体は300を超えるメンバーを擁し、コンバインド充電システム(Combined Charging System、CCS)、北米充電規格(North American Charging Standard、NACS)、メガワット充電システム(Megawatt Charging System、MCS)などの統一充電規格を推進している世界をリードする組織です。