プロフェッショナルなマーキング向け産業用プリンタ

プリンタ

産業用プリンタを使用すると、かつてないほど簡単にマーキングを作成可能:レーザー、UV LED、または熱転写テクノロジを使用。当社が提供する幅広い印字およびマーキングシステムは、端子台、電線、ケーブル、機器、およびシステムのマーキングに最適なソリューションを提供することを確実にします。どのプリンタも非常に使いやすいです。

特長

  • 一貫したタッチディスプレイによる直観的に分かるメニューナビゲーション
  • マーキングシステムソフトウェアがすべてのマーキングシステムを制御
  • 材料の自動検出で印字エラーを防止
  • 最適にコーディネートされた部品による高品質な結果
  • 既存の構造にプリンタを迅速に組み込むことで時間を節約

マーキングシステム - とても簡単。

マーキングシステムの製品ラインアップには、簡単で効率的なマーキングプロセスを実現する包括的なシステムソリューションが用意されています。製品ラインアップは、直感的に操作可能なマーキングソフトウェア、高性能産業用プリンタ、多様なマーキングソリューション、包括的なサービスなどで構成されています。これでお客様のワークライフがより快適になります。

マーキングシステム

産業用マーキングは、明確な識別を実現しなければなりません。したがって、アプリケーションや関連する周囲条件によっては、多種多様な要件が課されます。当社は固定およびモバイル識別向けの幅広いマーキングシステムを提供しています。ワークフローをさらに効果的に改善し、要件に最適なシステムを決定してください。

インタラクティブイメージマップ:マーキングシステム
TOPMARK NEO
レーザーマーカーTOPMARK NEOを使用すると、産業用環境向けの厳密な要求にも対応する耐久性の高いマーキングを作成することができます。レーザーマーキングの印字結果は、広範な環境要因や機械的要因に対する卓越した復元性が印象的です。
TOPMARK NEOの詳細
TOPMARK NEO
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK PRIME 2.0は、必要な場所ならどこでもすぐに使用することができます。この多用途なスタンドアロン型印字システムを使用すれば、熱転写テクノロジを活用してカード形式やシート形式のマーキング部材にすばやく簡単かつコスト効率よくマーキングを行うことができます。
THERMOMARK PRIME 2.0の詳細
THERMOMARK PRIME 2.0
THERMOMARK CARD 2.0
熱転写プリンタTHERMOMARK CARD 2.0を使用して、端子、ワイヤやケーブル、機器、プラントマーキングでのアプリケーション向けに、カード形式およびシート形式のプラスチック製ラベルにマーキングを行うことができます。
THERMOMARK CARD 2.0の詳細
THERMOMARK CARD 2.0
THERMOMARK E シリーズ
識別プロセスを最大限に効率化するため、標準熱転写プリンタをTHERMOMARK E シリーズのアプリケータと組み合わせましょう。これによりプリンタは効率的な印字・貼付システムになり、平均で60%の時間節約を実現することができます。
THERMOMARK E シリーズの詳細
THERMOMARK E シリーズ
BLUEMARK E.CARD
BLUEMARK E.CARD UVインクジェットプリンタを使用すると、産業用識別における大量の印字を非常に効率的に処理することができます。サーマルインクジェットテクノロジとUV LED硬化インクの革新的な組み合わせにより、プリンタはプラスチック製・金属製の部材に対し最適な印字結果が得られます。
BLUEMARK E.CARDの詳細
BLUEMARK E.CARD
THERMOMARK ROLL 2.0
熱転写プリンタTHERMOMARK ROLL 2.0を使用して、端子、ワイヤやケーブル、機器、プラントマーキングでのアプリケーション向けに、ロール状のラベル、収縮チューブ、マーキングスリーブに印字を行うことができます。
THERMOMARK ROLL 2.0の詳細
THERMOMARK ROLL 2.0
THERMOMARK GOシリーズ
THERMOMARK GOシリーズの機器を使用して、アプリケーション環境で直接マーキングを作成することができます。THERMOMARK GOアプリ制御のラベルプリンタでもコンパクトなハンドヘルドプリンタTHERMOMARK GO.Kでも、当社のモバイルプリンタは現場でのメンテナンスや修理作業に最適です。
モバイルプリンタの詳細
THERMOMARK GOシリーズ

マーキングテクノロジ 産業用識別におけるあらゆるアプリケーション分野に対する適切なテクノロジ

あらゆるマーキング要件に対して適切なマーキングシステムがあります。印字とマーキングの3種のテクノロジから選択し、アプリケーション分野に最適な識別を作成しましょう。

Eペーパー
産業用識別

当社の全製品ラインアップ一覧:製品パンフレットには、マーキングシステムとマーキング部材、およびソフトウェアやサービスに関する包括的な情報と技術データが含まれています。

Eペーパーを開く
マーキングシステム